- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Bewegungsmelder - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Bewegungsmelder - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Bewegungsmelder - Berker R.8
- Lichtsteuerung - Berker Serie 1930
- Bewegungsmelder - Berker Serie 1930
- Bewegungsmelder - Berker Serie R.classic
- Bewegungsmelder
- IR Bewegungsmelder Komfort
- Schalt-Aktoren
- Bewegungsmelder und Präsenzmelder
- Mehr sehen
Universal Schalteinsatz 1fach (R,L,C,LED), Tragring rund 85121101
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Verwendbar mit BewegungsmelderJa
-
Stromversorgung der LED-Lampe250 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Dimmer für VorderkanteJa
-
Dimmer für HinterkanteJa
-
Dimmbare 230 V LED Lampe3 - 250 W
-
Leistungsaufnahme standby0,30 W
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Einbautiefe32 mm
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
DimmprinzipAutomatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
NebenstelleneingangMit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85121101
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 851211XX-851222XX - Universal Schalteinsatz 1-/2fach (DE-IT, 2021-07)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-04-20
PDF1,88 MBBedienungs- und Montageanleitung für 851211XX-851222XX - Universal Schalteinsatz 1-/2fach (EN-NL, 2021-07)
Montageanleitung en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Ausschreibungstext
Universal-Schalteinsatz 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Verwendbar mit Bewegungsmelder: Ja
Stromversorgung der LED-Lampe: 250 W
Frequenz: 50 - 60 Hz
Dimmer für Vorderkante: Ja
Dimmer für Hinterkante: Ja
Dimmbare 230 V LED Lampe: 3 - 250 W
Leistungsaufnahme standby: 0,30 W
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Einbautiefe: 32 mm
Sicherung: Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Dimmprinzip: Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Mit Spreizkrallen
Nebenstelleneingang: Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85121101
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.