Rahmen 3fach Serie R.Classic Alu/schwarz WLD9300AB
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bewegungsmelder Nebenstelle 1 Produkte verfügbar -
Zentralstück 62 Produkte verfügbar -
Bewegungsmelder 8 Produkte verfügbar -
Antennensteckdose 6 Produkte verfügbar -
Schalt-/Relais-Einsatz elektronisch 3 Produkte verfügbar -
Jalousie-Einsatz/-Aufsatz 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze3
-
FarbeAluminium
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9006
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffAluminium
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
OberflächeEloxiert
-
Höhe81,20 mm
-
Breite223,20 mm
-
Tiefe9,90 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Montage aufUnterputz
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP44 in Kombination mit Dichtungsset
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WLD9300AB
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WLD9300AB
Rahmen 3fach Serie R.Classic Alu/schwarz
PDF -
Bestellhilfe
Schalterprogramme Designübersicht
November 2023 (23DE0183)
PDF17,03 MB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Ausschreibungstext
Abdeckrahmen mit Kunststoffunterlage zur Montage auf Unterputz-Einsätzen.
Serie: Serie R.classic
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9006
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Aluminium
Höhe: 81,20 mm
Breite: 223,20 mm
Tiefe: 9,90 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK07
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Halogenfrei: Ja
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WLD9300AB
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.