Gruppen-Drehtaster, getrennte Eingangsklemmen, Serie 1930 / Glas / R.classic WDE383803
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (37)Kompatible Produkte
-
Passend zu 46 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Taststrom10 A
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Steuer-/BedienelementKurzer Drehgriff
-
Polanzahl2
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe42 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Montage aufUnterputz
-
KontrollleuchteOhne
-
Anzahl der Tasten0
-
Ausführung TasterGruppentaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Mit KrallenbefestigungJa
-
Art der LampenfassungOhne Fassung
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige SystemeSerie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDE383803
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDE383803
Gruppen-Drehtaster 2polig UP, getr. Eingangskl., 0-Stellung, 1930/Glas/R.classic
PDF -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF8,24 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF377,94 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF305,66 kB
Ausschreibungstext
Wippschalter‑Einsatz Unterputz als Gruppen-Taster mit rundem Tragring, mit 4 Schließern, mit 0-Stellung, gemeinsame Eingangsklemme, mit Schraubklemmen, mit Spreizkrallen‑ oder Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Geeignet auch als 2-fach Jalousie-Taste.
Hinweis: Zur Endmontage ist die passende Abdeckung sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Zugehörige Systeme: Serie 1930 / Serie Glas
Serie R.classic
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Polanzahl: 2
Farbe: Grau
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Tiefe: 42 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Montage auf: Unterputz
Kontrollleuchte: Ohne
Anzahl der Tasten: 0
Ausführung Taster: Gruppentaster
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Anschlussart: Schraubanschluss
Halogenfrei: Nein
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK07
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDE383803
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.