The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Serie Glas
    • Lichts­teu­e­rung - Serie Glas
    • WDA2536W
    EAN
    3250610093047
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H840
    • Lichts­teu­e­rung - Serie Glas

    LED-Modul Drehschalter 230V ohne Neutralleiter WDA2536W

    Preis
    43,10 €
    / Stück *
    43,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    LED-Modul Drehschalter 230V ohne Neutralleiter

    WDA2536W

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      0,4 mA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      51 mm
    • Breite
      51 mm
    • Tiefe
      22,10 mm
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      0,40 mA
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    Beleuch­tung
    • Art der Lampe
      LED
    Frequenz
    • Frequenz
      50-60 Hz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WDA2536W
    PDF
    RoHS Report WDA2536W
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WDA2536W | Hager Deutschland

      Produktbild WDA2536W

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WDA2536W | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDA2536W

      LED-Modul Drehschalter 230V ohne Neutralleiter

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2026-03-02 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-03-02

      PDF
      893,27 kB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-03-02 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-03-02

      PDF
      891,86 kB
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Tools & Software

      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-19 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WTF5285BG - Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas schwarz, glänzend
      WTF5285BG
      Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas schwarz, glänzend
      Preis
      14,60 €
      / Stück *
      14,60 €
      / Stück *
    • 2
      WTW1000WBG - Z.-Stk. mit Knebel Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal polarweiß, glänzend
      WTW1000WBG
      Z.-Stk. mit Knebel Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal polarweiß, glänzend
      Preis
      36,40 €
      / Stück *
      36,40 €
      / Stück *
    • 3
      WTW1000BG - Zentralstück mit Knebel, Aufputz, Serie 1930, IP20, schwarz glänzend
      WTW1000BG
      Zentralstück mit Knebel Serie 1930, schwarz glänzend
      Preis
      17,80 €
      / Stück *
      17,80 €
      / Stück *
    • 4
      WTW1000WG - Zentralstück mit Knebel Serie 1930, polarweiß glänzend
      WTW1000WG
      Zentralstück mit Knebel Serie 1930, polarweiß glänzend
      Preis
      17,80 €
      / Stück *
      17,80 €
      / Stück *
    • 5
      WTF5285R - Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas rot transparent
      WTF5285R
      Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas rot transparent
      Preis
      16,30 €
      / Stück *
      16,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    LED-Modul Drehschalter 230V ohne Neutralleiter

    LED-Aggregat für Drehschalter/Drehtaster. Einfaches Aufrasten und Kontaktierung über Federn ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand.

    Bemessungsstrom IN: 0,4 mA
    Stromaufnahme: 0,40 mA
    Farbe: Weiß
    Betriebstemperatur: -5 - +35 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WDA2536W
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG