The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Serie Glas
    • Lichts­teu­e­rung - Serie Glas
    • WTW3000BA
    EAN
    3250610090725
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H841
    • Lichts­teu­e­rung - Serie Glas

    Messingknebel Serie Glas Messing WTW3000BA

    Preis
    35,00 €
    / Stück *
    35,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Messingknebel Serie Glas Messing

    WTW3000BA

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Knebel
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Messing
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 1036
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Messing
    • Ober­fläche
      Lackiert, Zapo­niert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      35 mm
    • Breite
      13 mm
    • Tiefe
      16 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Steu­e­r­ele­ment
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Serie 1930 / Serie Glas

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTW3000BA
    PDF
    RoHS Report WTW3000BA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WTW3000BA | Hager Deutschland

      Produktbild WTW3000BA

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WTW3000BA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WTW3000BA

      Messingknebel Serie Glas Messing

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-27

      PDF
      352,45 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      374,39 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      305,87 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDE387503 - Drehschalter Unterputz, Serien, Serie 1930/Glas/R.classic
      WDE387503
      Serien-Drehschalter, Einsatz Unterputz, Serie 1930/Glas/R.classic
      Preis
      51,60 €
      / Stück *
      51,60 €
      / Stück *
    • 2
      WDE383803 - Gruppen-Drehtaster,  getrennte Eingangsklemmen, Serie 1930 / Glas / R.classic
      WDE383803
      Gruppen-Drehtaster 2polig UP, getr. Eingangskl., 0-Stellung, 1930/Glas/R.classic
      Preis
      65,80 €
      / Stück *
      65,80 €
      / Stück *
    • 3
      WTF5285R - Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas rot transparent
      WTF5285R
      Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas rot transparent
      Preis
      15,70 €
      / Stück *
      15,70 €
      / Stück *
    • 4
      WTE5182BG - Drucktaster und Lichtsignal E10 mit Zentralstück 1930/Glas schwarz, glänzend
      WTE5182BG
      Drucktaster und Lichtsignal E10 mit Zentralstück 1930/Glas schwarz, glänzend
      Preis
      41,10 €
      / Stück *
      41,10 €
      / Stück *
    • 5
      WDW5000CH - Chromknebel Serie Glas Messing, verchromt
      WDW5000CH
      Chromknebel Serie Glas Messing, verchromt
      Preis
      38,70 €
      / Stück *
      38,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Messingknebel Serie Glas Messing

    Dreh-Knebel, geeignet für Abdeckplatten der Serie Glas und Unterputz-Drehschalter/-taster, für die Unterputz‑Installation.

    Farbe: Messing
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Messing
    Oberfläche: Lackiert
    Zaponiert
    Stoßfestigkeit IK: IK02

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WTW3000BA
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG