Glasabdeckendplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas klar WTD7671GT
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenÜbersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück 12 Produkte verfügbar -
Einsatz für Kommunikationstechnik 6 Produkte verfügbar -
Knopf und Knebel 2 Produkte verfügbar -
LED-Signallicht / Drucktaster 2 Produkte verfügbar -
Blindverschluss 4 Produkte verfügbar -
Steckdose 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze1
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffGlas
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe75,50 mm
-
Breite80 mm
-
Tiefe5,80 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Montage aufUnterputz
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK02
-
Ausführung der Abdeckung/des RahmensEndstück
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WTD7671GT
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WTD7671GT
Glasabdeckendplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas klar
PDF -
Bestellhilfe
Schalterprogramme Designübersicht
November 2023 (23DE0183)
PDF17,03 MB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Ausschreibungstext
Glas‑Abdeckplatte als Endplatte zur Kombinationsmontage, für Steckbefestigung, geeignet für Dreh-Knebel und Unterputz-Drehschalter‑/Drehtaster‑Einsätze Unterputz.
Eigenschaft: Abdeckplatte aus gehärtetem Glas.
Hinweis:
- Aufgrund des Durchmessers des Abdeckrahmens ist eine exakte Positionierung der universellen Unterputzdosen erforderlich.
- Kombinationen sind nur in Einfach-Kombidosen zu installieren.
Serie: Serie Glas
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Glas
Höhe: 75,50 mm
Breite: 80 mm
Tiefe: 5,80 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK02
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Halogenfrei: Ja
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WTD7671GT
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.