Kleinsteckverbindereinsatz mit Zentralstück 1930/Glas polarweiß, glänzend WTF4394PW
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 35 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypLautsprecheranschluss
-
Anzahl der Anschlüsse1
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe42 mm
-
MontageartKrallenbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK02
-
Anzahl Module2
-
Zugehörige SystemeSerie 1930 / Serie Glas
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WTF4394PW
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WTF4394PW
Kleinsteckverbindereinsatz mit Zentralstück 1930/Glas polarweiß, glänzend
PDF -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Ausschreibungstext
Kleinsteckverbindersatz für 1-oder 2-Verbinder, mit rundem Tragring und rundem Zentralstück.
Mit Spreizkrallen- oder Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Einbau geeignet für: Lautsprecherbuchsen, Diodensteckverbindungen, Kleinsteckverbindungen für Flanschbefestigung mit 22,2mm Lochabstand, BNC/TNC Buchsen mit Isolierstück.
Geeignet für die Unterputz‑Installation.
Anschluss-/Steckertyp: Lautsprecheranschluss
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9010
Halogenfrei: Nein
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 42 mm
Montageart: Krallenbefestigung
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WTF4394PW
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.