Serie Glas, Mittelplatte f. Drehschalter/-taster, f. Knebel, für Hohlwandmontage WTD7672GWG2
Auch erhältlich in
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück 12 Produkte verfügbar -
Knopf und Knebel 2 Produkte verfügbar -
LED-Signallicht / Drucktaster 2 Produkte verfügbar -
Blindverschluss 4 Produkte verfügbar -
Einsatz für Kommunikationstechnik 6 Produkte verfügbar -
Steckdose 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze1
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffGlas
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe80 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe5,80 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Montage aufUnterputz
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK02
-
Ausführung der Abdeckung/des RahmensMittelstück
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WTD7672GWG2
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WTD7672GWG2
Serie Glas, Mittelplatte f. Drehschalter/-taster, f. Knebel, für Hohlwandmontage
PDF -
Bestellhilfe
Schalterprogramme Designübersicht
November 2023 (23DE0183)
PDF17,03 MB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Ausschreibungstext
Glas‑Abdeckplatte als Mittelplatte zur Kombinationsmontage in Hohlwandmontage, für Steckbefestigung, geeignet für Dreh-Knebel und Unterputz-Drehschalter‑/Drehtaster‑Einsätze Unterputz.
Eigenschaft: Abdeckplatte aus gehärtetem Glas.
Hinweis:
- Aufgrund des Durchmessers des Abdeckrahmens ist eine exakte Positionierung der universellen Unterputzdosen erforderlich.
- Kombinationen sind nur in Einfach-Kombidosen zu installieren.
Serie: Serie Glas
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Glas
Höhe: 80 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 5,80 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK02
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WTD7672GWG2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.