- Kommunikationstechnik - Berker S.1
- Kommunikationstechnik - Berker B.3
- Kommunikationstechnik - Berker B.7
- Kommunikationstechnik - Berker Q.1
- Kommunikationstechnik - Berker Q.3
- Kommunikationstechnik - Berker Q.7
- Kommunikationstechnik - Berker K.1
- Kommunikationstechnik - Berker K.5
- Kommunikationstechnik - Berker R.1
- Kommunikationstechnik - Berker R.3
- Kommunikationstechnik - Berker R.8
- Kommunikationstechnik - Serie 1930
- Kommunikationstechnik - Serie Glas
- Kommunikationstechnik - Serie R.classic
- A.1 - Kommunikationstechnik
- A.8 - Kommunikationstechnik
- C.1 - Kommunikationstechnik
- C.8 - Kommunikationstechnik
- Mehr sehen
UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP WDF4104
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (79)Kompatible Produkte
-
Passend zu 1419 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Übertragungsbandbreite16 - 16 MHz
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Mit KlappdeckelNein
-
Betriebstemperatur-5 - +35 °C
-
Anschluss-/SteckertypTAE, Schraubanschluss
-
FarbePolarweiß
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Nennspannung125 V
-
Bemessungsstrom IN1 A
-
Einbautiefe22 mm
-
Abmessungen Öffnung (B x H)71,0 x 71,0
-
AuslassMit Geradeauslass
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
SchutzOhne Abschirmung
-
SchirmungGehäuse ungeschirmt
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDF4104
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDF4104
UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
PDF -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF8,24 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19
PDF341,95 kB
Ausschreibungstext
Kombinations-Anschlussdose (UAE/TAE), 2-fach, für Unterputzmontage.
1x UAE-Anschlussdose 8(6)-polig und 1x TAE-Anschlussdose 6-polig (F+N). ISDN-fähig, passend für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45. 2 x 6 Schraubkontakte für 2 Amtsleitungen.
Übertragungsbandbreite: 16 - 16 MHz
Anzahl der Ausgänge: 2
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Anschluss-/Steckertyp: TAE
Schraubanschluss
Montageart: Mit Spreizkrallen
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDF4104
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.