- Kommunikationstechnik - Berker S.1
- Kommunikationstechnik - Berker B.3
- Kommunikationstechnik - Berker B.7
- Kommunikationstechnik - Berker Q.1
- Kommunikationstechnik - Berker Q.3
- Kommunikationstechnik - Berker Q.7
- Kommunikationstechnik - Berker K.1
- Kommunikationstechnik - Berker K.5
- Kommunikationstechnik - Berker R.1
- Kommunikationstechnik - Berker R.3
- Kommunikationstechnik - Berker R.8
- Kommunikationstechnik - Serie 1930
- Kommunikationstechnik - Serie Glas
- Kommunikationstechnik - Serie R.classic
- A.1 - Kommunikationstechnik
- A.8 - Kommunikationstechnik
- C.1 - Kommunikationstechnik
- C.8 - Kommunikationstechnik
- Mehr sehen
Antennen-Steckdose, Antennendose 3-Loch SAT, TV, FM, Einzeldose WDF4593
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (69)Kompatible Produkte
-
Passend zu 1407 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze1
-
Anzahl Module3
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz2 dB
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz5,50 dB
-
Anschluss-/SteckertypEnddose
-
Frequenz Bandbreite5 - 2400 MHz
-
Breitbandtechnologie5 - 2400 MHz
-
Anzahl der Ausgänge3
-
WerkstoffMetall
-
RAL Nummer7035
-
Tiefe27,2 mm
-
Einbautiefe40 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen27,2 mm
-
Montage aufUnterputz
-
ZusammenstellungBasiselement
-
FunktionHDTV geeignet
-
SpannungGleichspannungsdurchlässig
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
Tragplatte/TragringÄußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDF4593
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDF4593
Antennen-Steckdose 3-Loch SAT, TV, FM Einzeldose, Modul-Einsatz UP
PDF -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-27
PDF345,61 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF385,83 kB
Ausschreibungstext
Antennensteckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts‑/DVB‑T‑ und Breitbandkabelanlagen sowie SAT‑Einzel‑ und Verteileranlagen. Geeignet für digitale und analoge Übertragung sowie terrestrischen Empfang. Für Installationen in Sternstruktur oder entkoppelten Stichleitungen. HDTV‑geeignet, fernspeisbar über die F‑Buchse und gleichspannungsdurchlässig.
Geeignet für die Unterputz‑Montage.
Anzahl der Einsätze: 1
Anzahl Module: 3
Montageart: Schraubbefestigung
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 2 dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5,50 dB
Anschluss-/Steckertyp: Enddose
Frequenz Bandbreite: 5 - 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge: 3
Werkstoff: Metall
RAL Nummer: 7035
Tiefe: 27,2 mm
Einbautiefe: 40 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 27,2 mm
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WDF4593
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.