- Kommunikationstechnik - Berker S.1
- Kommunikationstechnik - Berker B.3
- Kommunikationstechnik - Berker B.7
- Kommunikationstechnik - Berker Q.1
- Kommunikationstechnik - Berker Q.3
- Kommunikationstechnik - Berker Q.7
- Kommunikationstechnik - Berker K.1
- Kommunikationstechnik - Berker K.5
- Kommunikationstechnik - Berker R.1
- Kommunikationstechnik - Berker R.3
- Kommunikationstechnik - Berker R.8
- Kommunikationstechnik - Serie 1930
- Kommunikationstechnik - Serie Glas
- Kommunikationstechnik - Serie R.classic
- Mehr sehen
Antennen-Steckdose 4Loch 2SAT,TV,FM, Einzeldose 459410
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (21)Kompatible Produkte
-
Passend zu 582 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz2 dB
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz2 dB
-
Anschluss-/SteckertypEnddose
-
Frequenz Bandbreite5 - 2400 MHz
-
Breitbandtechnologie5 - 2400 MHz
-
Anzahl der Ausgänge4
-
WerkstoffMetall
-
Tiefe27,20 mm
-
Einbautiefe40 mm
-
Montage aufUnterputz
-
FunktionHDTV geeignet
-
SpannungGleichspannungsdurchlässig
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Tragplatte/TragringÄußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 459410
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 459410
Antennen-Steckdose 4Loch 2SAT,TV,FM, Einzeldose
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12
PDF369,35 kB
Ausschreibungstext
Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts- und Breitbandkabelanlagen, Multiswitch-Anlagen, SAT-Einzel- und Verteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in Sternstruktur oder entkoppelten Stichleitungen, HDTV geeignet, 2 unabhängigen SAT-Ausgängen (F-Buchsen) und 2 IEC-Ausgängen (male/female), gleichzeitigen Anschluss von Ton-, und Fernsehempfänger sowie 2 unabhängige SAT-Receiver, fernspeisbar über F-Buchse, gleichspannungsdurchlässig.
Montageart: Schraubbefestigung
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 2 dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 2 dB
Anschluss-/Steckertyp: Enddose
Frequenz Bandbreite: 5 - 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge: 4
Werkstoff: Metall
Tiefe: 27,20 mm
Einbautiefe: 40 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 459410
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.