The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker S.1
    • 14841404
    EAN
    4011334227267
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker S.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker B.3
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker B.7
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker K.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker K.5
    • Mehr sehen

    Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem alu, matt 14841404

    Preis
    11,50 €
    / Stück *
    11,50 €
    / Stück *
    Passende Hersteller: Antennen-Steckdosen Ankaro Astro Axing Delta Schwaiger
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem alu, matt

    14841404

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    459410
    459410
    Antennen-Steckdose 4Loch 2SAT, TV, FM, Einzeldose
    48,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 225 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 10233606

      Rahmen 3fach waagerecht B.7 Edelstahl/anthrazit

      129,90 €  / Stück*
    • 10113004

      Rahmen 1fach, B.3, Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert

      26,80 €  / Stück*
    • 10113001

      Rahmen 1fach B.3 Alu, braun/anthrazit

      26,80 €  / Stück*
    • 10159949

      Rahmen 5fach, S.1, anthrazit matt

      40,60 €  / Stück*
    • 10159939

      Rahmen 5fach, S.1, aluminium matt

      67,00 €  / Stück*
    • 10159909

      Rahmen 5fach S.1 polarweiß, matt

      26,10 €  / Stück*
    • 10158989

      Rahmen 5fach S.1 polarweiß, glänzend

      26,10 €  / Stück*
    • 10158982

      Rahmen 5fach S.1 weiß, glänzend

      26,10 €  / Stück*
    • 10158962

      Rahmen 5fach S.1 rot, glänzend

      40,60 €  / Stück*
    • 10156919

      Rahmen 5fach B.7 polarweiß, matt

      66,40 €  / Stück*
    • 10156914

      Rahmen 5fach B.7 Alu/polarweiß

      241,70 €  / Stück*
    • 10156904

      Rahmen 5fach B.7 Alu/anthrazit

      241,70 €  / Stück*
    • 10156626

      Rahmen 5fach B.7 anthrazit, matt

      71,10 €  / Stück*
    • 10156424

      Rahmen 5fach B.7 alu, matt

      94,00 €  / Stück*
    • 10233609

      Rahmen 3fach waagerecht B.7 Edelstahl/polarweiß

      129,90 €  / Stück*
    • 13237003

      Rahmen 2fach senkrecht, K.5, Alu, Aluminium eloxiert

      29,60 €  / Stück*
    • 13237009

      Rahmen 2fach senkrecht, K.1, polarweiß glänzend

      9,20 €  / Stück*
    • 13137006

      Rahmen 1fach, K.1, anthrazit matt, lackiert

      8,21 €  / Stück*
    • 13237006

      Rahmen 2fach senkrecht, K.1, anthrazit matt, lackiert

      11,90 €  / Stück*
    • 10159959

      Rahmen 5fach senkrecht, mit Beschriftungsfeld, S.1, aluminium matt

      93,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Koax
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      4
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      Ähnlich zu RAL 9006
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt, Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      51,50 mm
    • Breite
      51,50 mm
    • Tiefe
      8 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • Zuge­hö­rige Systeme
      K.x, S.x/B.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14841404
    PDF
    RoHS Report 14841404
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 14841404 | Hager Deutschland

      Produktbild 14841404

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 14841404 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 14841404

      Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem alu, matt

      PDF
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild 55_01_08_2021 | Hager Deutschland

      55_01_08_2021

      Konformitätserklärung International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      143202 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm weiß, glänzend
      143202
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22, 5 mm weiß, glänzend
      Preis
      10,80 €
      / Stück *
      10,80 €
      / Stück *
    • 2
      14317003 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm Zentralplattensystem Alu
      14317003
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18, 8 mm Zentralplattensystem Alu
      Preis
      21,00 €
      / Stück *
      21,00 €
      / Stück *
    • 3
      143209 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm polarweiß, glänzend
      143209
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22, 5 mm polarweiß, glänzend
      Preis
      10,80 €
      / Stück *
      10,80 €
      / Stück *
    • 4
      143104 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm edelstahl, lackiert
      143104
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18, 8 mm edelstahl, lackiert
      Preis
      21,00 €
      / Stück *
      21,00 €
      / Stück *
    • 5
      143207 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm gelb, glänzend
      143207
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22, 5 mm gelb, glänzend
      Preis
      20,00 €
      / Stück *
      20,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem alu, matt

    Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (z.B Ankaro), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen (F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden.

    Anschluss-/Steckertyp: Koax
    Farbe: Aluminium
    RAL Nummer: 9006
    Halogenfrei: Nein
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Lackiert
    Höhe: 51,50 mm
    Breite: 51,50 mm
    Tiefe: 8 mm
    Montageart: Schraubbefestigung
    Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 14841404
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG