The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Q.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.1
    • WTF4000BG
    EAN
    3250610090312
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H841
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.3
    • Kommu­­ni­­ka­ti­­ons­­technik - Serie 1930
    • Kommu­­ni­­ka­ti­­ons­­technik - Serie Glas
    • Mehr sehen

    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas schwarz, glänzend WTF4000BG

    Preis
    16,70 €
    / Stück *
    16,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas schwarz, glänzend

    WTF4000BG

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDF4000WG
    WDF4000WG
    TAE-Steckdose 3 x 6NFN polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    15,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4800PW2
    WDF4800PW2
    Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    29,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 51 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WTD7172GWG

      Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      53,50 €  / Stück*
    • WTS4155WM

      USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, polarweiß matt

      114,80 €  / Stück*
    • WTS4155BM

      USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, anthrazit matt

      114,80 €  / Stück*
    • WTD7671GT

      Glasabdeckendplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas klar

      54,00 €  / Stück*
    • WTD7672GWG

      Glasabdeckmittelplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas polarweiß

      64,30 €  / Stück*
    • WTD7672GT

      Glasabdeckmittelplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas klar

      58,70 €  / Stück*
    • WTD7671GWG

      Glasabdeckendplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas polarweiß

      59,40 €  / Stück*
    • WTD7672GWG2

      Serie Glas, Mittelplatte f. Drehschalter/-taster, f. Knebel, für Hohlwandmontage

      58,70 €  / Stück*
    • WTD7173GWG

      Glasendrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      48,70 €  / Stück*
    • WTD7173GT2

      Serie Glas, Glas-Endrahmen 1fach, für Hohlwandmontage

      44,30 €  / Stück*
    • WTD7180GT

      Glasrahmen 1fach Serie Glas klar

      39,00 €  / Stück*
    • WTD7172GT2

      Serie Glas, Glas-Mittelrahmen 1fach, für Hohlwandmontage

      48,50 €  / Stück*
    • WTD7172GT

      Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas klar

      48,50 €  / Stück*
    • WTD7171GT2

      Serie Glas, Endplatte f. Drehschalter/-taster, f. Knebel, für Hohlwandmontage

      54,00 €  / Stück*
    • WTD7171GT

      Glasendrahmen 1fach Serie Glas klar

      44,30 €  / Stück*
    • WTD7100GWG

      Glasabdeckplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas polarweiß

      39,80 €  / Stück*
    • WTD7100GT2

      Serie Glas, Abdeckplatte f. Drehschalter/-taster, f. Knebel, für Hohlwandmontage

      36,40 €  / Stück*
    • WTD7100GT

      Glasabdeckplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas klar

      36,40 €  / Stück*
    • WTD3372WG

      Mittelrahmen 1fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      13,80 €  / Stück*
    • WTD3372BG

      Mittelrahmen 1fach Serie 1930 schwarz, glänzend

      13,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      TAE, Lautspre­cher­an­schluss, USB-C
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      50 mm
    • Tiefe
      5,20 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Serie 1930 / Serie Glas

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF4000BG
    PDF
    RoHS Report WTF4000BG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WTF4000BG | Hager Deutschland

      Produktbild WTF4000BG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WTF4000BG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WTF4000BG

      Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas schwarz, glänzend

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Tools & Software

      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDF410862 - UAE-Steckdose, Netzwerkdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A
      WDF410862
      UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Cat.6A, Modul-Einsatz UP
      Preis
      45,90 €
      / Stück *
      45,90 €
      / Stück *
    • 2
      WDF41076 - UAE-Steckdose, Netzwerkdose 8-polig geschirmt Modul-Einsätze
      WDF41076
      UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsatz UP
      Preis
      35,00 €
      / Stück *
      35,00 €
      / Stück *
    • 3
      WDF410766 - UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
      WDF410766
      UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
      Preis
      33,60 €
      / Stück *
      33,60 €
      / Stück *
    • 4
      WDF41083 - UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
      WDF41083
      UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
      Preis
      27,60 €
      / Stück *
      27,60 €
      / Stück *
    • 5
      WDF41073 - UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
      WDF41073
      UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
      Preis
      24,80 €
      / Stück *
      24,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas schwarz, glänzend

    Zentralstück mit Schraubbefestigung und ausbrechbarer Öffnung.
    Geeignet zur Montage auf Unterputz‑Geräten wie TAE‑ und UAE‑Anschlussdosen.

    Anschluss-/Steckertyp: TAE
    Lautsprecheranschluss
    USB-C
    Farbe: Schwarz
    RAL Nummer: 9005
    Halogenfrei: Ja
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 50 mm
    Breite: 50 mm
    Tiefe: 5,20 mm
    Montageart: Schraubbefestigung
    Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WTF4000BG
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG