- Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
- Kommunikationstechnik - Berker S.1
- Kommunikationstechnik - Berker B.3
- Kommunikationstechnik - Berker B.7
- Kommunikationstechnik - Berker Q.1
- Kommunikationstechnik - Berker Q.3
- Kommunikationstechnik - Berker Q.7
- Kommunikationstechnik - Berker K.1
- Kommunikationstechnik - Berker K.5
- Kommunikationstechnik - Berker R.1
- Kommunikationstechnik - Berker R.3
- Kommunikationstechnik - Berker R.8
- Kommunikationstechnik - Serie 1930
- Kommunikationstechnik - Serie Glas
- Kommunikationstechnik - Serie R.classic
- A.1 - Kommunikationstechnik
- A.8 - Kommunikationstechnik
- C.1 - Kommunikationstechnik
- C.8 - Kommunikationstechnik
- Mehr sehen
Unterputz Stereo-Lautsprecherdose, Modul-Einsätze polarweiß, matt WDF4800PW2
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (114)Kompatible Produkte
-
Passend zu 1429 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypLautsprecheranschluss
-
Leiterquerschnitt10 - 10 mm²
-
Anzahl der Anschlüsse2
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe45 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen32 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
MontageartKrallenbefestigung, Schraubanschluss
-
GeschirmtNein
-
Mit StaubschutzNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDF4800PW2
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDF4800PW2
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
PDF -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19
PDF336,27 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF378,25 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF299,61 kB
Ausschreibungstext
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 4-fach, zur Aufnahme von zwei Lautsprecherleitungen.
Geeignet für die Unterputz‑Installation.
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9010
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 32 mm
Einbautiefe: 32 mm
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WDF4800PW2
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.