- Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
- Kommunikationstechnik - Berker S.1
- Kommunikationstechnik - Berker B.3
- Kommunikationstechnik - Berker B.7
- Kommunikationstechnik - Berker Q.1
- Kommunikationstechnik - Berker Q.3
- Kommunikationstechnik - Berker Q.7
- Kommunikationstechnik - Berker K.1
- Kommunikationstechnik - Berker K.5
- Kommunikationstechnik - Berker R.1
- Kommunikationstechnik - Berker R.3
- Kommunikationstechnik - Berker R.8
- Kommunikationstechnik - Serie 1930
- Kommunikationstechnik - Serie Glas
- Kommunikationstechnik - Serie R.classic
- A.1 - Kommunikationstechnik
- A.8 - Kommunikationstechnik
- C.1 - Kommunikationstechnik
- C.8 - Kommunikationstechnik
- Mehr sehen
UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP WDF410766
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (58)Kompatible Produkte
-
Passend zu 1385 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Übertragungsbandbreite250 - 250 MHz
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Mit KlappdeckelNein
-
Betriebstemperatur-40 - 70 °C
-
Anschluss-/SteckertypLSA+-Klemme
-
FarbeLight grey
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Nennspannung72 V
-
Bemessungsstrom IN0,50 A
-
Einbautiefe31 mm
-
Abmessungen Öffnung (B x H)71,0 x 71,0
-
AuslassMit 45° Schrägauslass
-
SpannungGeeignet für PoE+
-
MontageartOhne Spreizkrallen
-
SchutzOhne Abschirmung
-
SchirmungGehäuse geschirmt
-
Tragplatte/TragringÄußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
-
AnschlussartMit LSA+ Klemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDF410766
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDF410766
UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
PDF -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF8,24 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19
PDF339,34 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF380,39 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF300,97 kB
Ausschreibungstext
UAE-Steckdose 1-fach, aus Zinkdruckguss, für Unterputzmontage.
Für Stecker RJ11/RJ12/RJ45 mit LSA+ Klemmen, 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung, 45° Schrägauslass, flexible Leitungszuführung, geeignet für PoE+.
Übertragungsbandbreite: 250 - 250 MHz
Anzahl der Ausgänge: 1
Betriebstemperatur: -40 - 70 °C
Anschluss-/Steckertyp: LSA+-Klemme
Spannung: Geeignet für PoE+
Montageart: Ohne Spreizkrallen
Anschlussart: Mit LSA+ Klemmen
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDF410766
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.