- Kommunikationstechnik - Berker S.1
- Kommunikationstechnik - Berker B.3
- Kommunikationstechnik - Berker B.7
- Kommunikationstechnik - Berker Q.1
- Kommunikationstechnik - Berker Q.3
- Kommunikationstechnik - Berker Q.7
- Kommunikationstechnik - Berker K.1
- Kommunikationstechnik - Berker K.5
- Kommunikationstechnik - Berker R.1
- Kommunikationstechnik - Berker R.3
- Kommunikationstechnik - Berker R.8
- Kommunikationstechnik - Serie 1930
- Kommunikationstechnik - Serie Glas
- Kommunikationstechnik - Serie R.classic
- A.1 - Kommunikationstechnik
- A.8 - Kommunikationstechnik
- C.1 - Kommunikationstechnik
- C.8 - Kommunikationstechnik
- Mehr sehen
UAE-Steckdose, Netzwerkdose 8/8-polig, geschirmt, ClassEA WDF410866
configurator.modal.title
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
configurator.modal.linkcatalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (63)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1391 product.page.accessories.products-available
Zubehör verpflichtend
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Übertragungsbandbreite250 - 250 MHz
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Mit KlappdeckelNein
-
Betriebstemperatur-40 - 70 °C
-
Anschluss-/SteckertypLSA+-Klemme
-
FarbeLight grey
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Nennspannung72 V
-
Bemessungsstrom IN1 A
-
Einbautiefe31 mm
-
Abmessungen Öffnung (B x H)71,0 x 71,0
-
AuslassMit 45° Schrägauslass
-
SpannungGeeignet für PoE+
-
MontageartOhne Spreizkrallen
-
SchutzOhne Abschirmung
-
SchirmungGehäuse geschirmt
-
Tragplatte/TragringÄußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
-
AnschlussartMit LSA+ Klemmen
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDF410866
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WDF410866
UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Cat.6 ClassE, Modul-Einsatz UP
PDF -
Service-Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
MarketingOrderingHelp
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF8,24 MB -
Produktinformationen
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Kataloge
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
TechnicalTechnicalAppendixMultiProd
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Programmier/Inbetriebnahmesoftware
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
EU-Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19
PDF338,44 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF379,69 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF301,12 kB
Ausschreibungstext
UAE-Anschlussdose 2-fach, aus Zinkdruckguss, für Unterputzmontage.
Übertragungsbandbreite bis 500MHz, mit flexibler Kabelzuführung, LSA-Klemmen, 45° Schrägauslass und für PoE++ geeignet.
Übertragungsbandbreite: 250 - 250 MHz
Anzahl der Ausgänge: 2
Betriebstemperatur: -40 - 70 °C
Anschluss-/Steckertyp: LSA+-Klemme
Spannung: Geeignet für PoE+
Montageart: Ohne Spreizkrallen
Anschlussart: Mit LSA+ Klemmen
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDF410866
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.