Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), Serie 1930/Glas, schw. gl. WTN4011BG
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Dimmer 1 Produkte verfügbar -
Kompensationsmodul LED 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 37 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeSchwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
WerkstoffKunststoff
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe24 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe45 mm
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
Dimmbare 230 V LED Lampe3 - 100 W
-
Betriebstemperatur-5 - +35 °C
-
Leiterquerschnitt0,5 - 4,0 mm²
-
DimmprinzipPhasenan-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
SpannungSpannungsprüfung ohne Ausbau möglich
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
NebenstelleneingangMit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Mit Einflächenbedienung, Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
NebenstelleneingangNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WTN4011BG
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WTN4011BG
Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R,L,C,LED), UP, 1930/Glas, schwarz gl.
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-06-03
PDF459,44 kB
Montageanleitung en-GB 2026-06-03
PDF458,64 kB -
Handbuch
Handbuch de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-15
PDF297,32 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25
PDF304,16 kB
Ausschreibungstext
Universal‑Drehdimmer‑Einsatz Unterputz, mit rundem Tragring, Zentralstück und Dreh‑/Druckknopf.
Mit Spreizkrallen- oder zur Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Eigenschaften:
- Automatische Lastartenerkennung: Phasenan‑/Phasenabschnitt oder LED‑Phasenanschnitt je nach Lastart (selbstlernend)
- Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung
- Mit Helligkeitsspeicher, lampenschonendem Softanlauf, Inkrementalgeber; kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
- Keine gemeinsamen Anschlüsse für induktive und kapazitive Lasten
Hinweis:
- Zur Endmontage sind passende Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
- Nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9005
Werkstoff: Kunststoff
Achsdurchmesser: 4 mm
Einbautiefe: 24 mm
Dimmbare 230 V LED Lampe: 3 - 100 W
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WTN4011BG
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.