USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, anthrazit matt 270425
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 50 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Anschluss-/Steckertyp USBC+C
-
Eingangsspannung196 - 253 V
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe40 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen32 mm
-
Anschluss-/SteckertypC+C
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Mit FeinsicherungJa
-
Ausgangsleistung20 W
-
Leistungsaufnahme standby0,06 W
-
Bemessungsstrom IN0,2 A
-
Ausgangsstrom3000 mA
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 270425
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 270425
USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, anthrazit matt
PDF -
Handbuch
Handbuch de-DE 2025-05-05
PDF2,32 MB
Handbuch en-GB, en-US 2025-05-05
PDF2,31 MB -
Tools & Software
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF198,19 kB
Ausschreibungstext
USB Ladesteckdose mit 2 USB-Buchsen Typ C zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen. Hinweis: Keine Datenübertragung möglich.
Anzahl Module: 1
Anschlussart: Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB: C+C
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 40 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 32 mm
Anschluss-/Steckertyp: C+C
Anzahl der Ausgänge: 2
Mit Feinsicherung: Ja
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Halogenfrei: Ja
Ausgangsleistung: 20 W
Leistungsaufnahme standby: 0,06 W
Eingangsspannung: 196 - 253 V
Bemessungsstrom IN: 0,2 A
Ausgangsstrom: 3000 mA
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 270425
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.