The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Serie R.classic
    • Ergän­­zungs­­pro­­dukte- Serie R.classic
    • 10092035
    EAN
    4011334377139
    Marke
    Berker
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • Ergän­­zungs­­pro­­dukte- Serie R.classic

    Blindverschluss mit Zentralstück Serie R.Classic schwarz, glänzend 10092035

    Preis
    28,20 €
    / Stück *
    28,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blindverschluss mit Zentralstück Serie R.Classic schwarz, glänzend

    10092035

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      9,40 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit Zentralstück
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Serie R.classic

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10092035
    PDF
    RoHS Report 10092035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 10092035 | Hager Deutschland

      Produktbild 10092035

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 10092035 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 10092035

      Blindverschluss mit Zentralstück Serie R.Classic schwarz, glänzend

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDA3481 - Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör
      WDA3481
      Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör
      Preis
      1,55 €
      / Stück *
      1,55 €
      / Stück *
    • 2
      WDA1102 - Dichtungsset für Wippschalter/-taster R.Classic, transparent
      WDA1102
      Dichtungsset für Wippschalter/-taster R.Classic, transparent
      Preis
      5,80 €
      / Stück *
      5,80 €
      / Stück *
    • 3
      WLF1001BG - Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic schwarz, glänzend
      WLF1001BG
      Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic schwarz, glänzend
      Preis
      15,00 €
      / Stück *
      15,00 €
      / Stück *
    • 4
      WLF1001WG - Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic polarweiß, glänzend
      WLF1001WG
      Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic polarweiß, glänzend
      Preis
      14,10 €
      / Stück *
      14,10 €
      / Stück *
    • 5
      10092079 - Blindverschluss mit Zentralstück Serie R.Classic polarweiß, glänzend
      10092079
      Blindverschluss mit Zentralstück Serie R.Classic polarweiß, glänzend
      Preis
      28,20 €
      / Stück *
      28,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blindverschluss mit Zentralstück Serie R.Classic schwarz, glänzend

    Blindverschluss mit Zentralstück, mit Tragring. Für Steckbefestigung. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Zugehörige Systeme: Serie R.classic
    Farbe: Schwarz
    Glanzgrad: Glänzend
    Oberfläche: Unbehandelt

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 10092035
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG