The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • WLF1001BG
    EAN
    3250610090985
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    H841
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker R.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker R.3
    • Ergän­­zungs­­pro­­dukte- Serie R.classic
    • Mehr sehen

    Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic schwarz, glänzend WLF1001BG

    Preis
    15,00 €
    / Stück *
    15,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic schwarz, glänzend

    WLF1001BG

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      9,40 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • Verwendbar in höheren IP-Klassen
      IP44 in Kombi­na­tion mit Dich­tungsset
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit Zentralstück
    • Zuge­hö­rige Systeme
      R.x, Serie R.classic

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1001BG
    PDF
    RoHS Report WLF1001BG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WLF1001BG | Hager Deutschland

      Produktbild WLF1001BG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WLF1001BG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WLF1001BG

      Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic schwarz, glänzend

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Tools & Software

      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDF4400 - Kabelauslass Modul-Einsätze, mit Zugentlastung für Leitungen, ohne Klemmblock
      WDF4400
      Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Modul-Einsatz UP
      Preis
      11,30 €
      / Stück *
      11,30 €
      / Stück *
    • 2
      WDF4411 - Kabelauslass Modul-Einsätze, Zugentlastung Leitungen Ø bis 9 mm, ohne Klemmblock
      WDF4411
      Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Tragring rund, Modul-Einsatz UP
      Preis
      11,30 €
      / Stück *
      11,30 €
      / Stück *
    • 3
      WDA1102 - Dichtungsset für Wippschalter/-taster R.Classic, transparent
      WDA1102
      Dichtungsset für Wippschalter/-taster R.Classic, transparent
      Preis
      5,80 €
      / Stück *
      5,80 €
      / Stück *
    • 4
      WDA1101 - Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstück R.1/R.3, transparent
      WDA1101
      Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstück R.1/R.3, transparent
      Preis
      5,80 €
      / Stück *
      5,80 €
      / Stück *
    • 5
      WLF1001WG - Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic polarweiß, glänzend
      WLF1001WG
      Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic polarweiß, glänzend
      Preis
      14,10 €
      / Stück *
      14,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic schwarz, glänzend

    Blindverschluss‑Einsatz Unterputz mit Zentralstück zur Steckbefestigung, ohne Spreizkrallen, Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
    Hinweis: Zur Endmontage sind passende Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.

    Related Series Names: R.1
    R.3
    R.8
    Serie R.classic
    Farbe: Schwarz
    Glanzgrad: Glänzend
    Oberfläche: Unbehandelt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WLF1001BG
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG