- Ergänzungsprodukte - Berker S.1
- Ergänzungsprodukte - Berker B.3
- Ergänzungsprodukte - Berker B.7
- Ergänzungsprodukte - Berker Q.1
- Ergänzungsprodukte - Berker Q.3
- Ergänzungsprodukte - Berker Q.7
- Ergänzungsprodukte - Berker K.1
- Ergänzungsprodukte - Berker K.5
- Ergänzungsprodukte - Berker R.1
- Ergänzungsprodukte - Berker R.3
- A.1 - Kommunikationstechnik
- A.8 - Kommunikationstechnik
- C.1 - Kommunikationstechnik
- C.8 - Kommunikationstechnik
- Mehr sehen
Kabelauslass Modul-Einsätze, mit Zugentlastung für Leitungen, ohne Klemmblock WDF4400
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (67)Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1363 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
Anschluss-/SteckertypOhne
-
Anzahl der Anschlüsse1
-
MontageartKrallenbefestigung, Schraubanschluss
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe44,40 mm
-
Abmessungen Öffnung (B x H)71,0 x 71,0
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7035
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDF4400
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDF4400
Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Modul-Einsatz UP
PDF -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-20
PDF327,21 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF368,16 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25
PDF292,47 kB
Ausschreibungstext
Kabelauslass mit Zugentlastung, für Leitungen ohne Klemmblock. Geeignet für die Unterputz‑Montage.
Anzahl Module: 1
Anschluss-/Steckertyp: Ohne
Montageart: Krallenbefestigung
Schraubanschluss
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 44,40 mm
RAL Nummer: Ähnlich RAL 7035
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WDF4400
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.