The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • WLF1001WG
    EAN
    3250610090992
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    H841
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker R.1
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker R.3
    • Ergän­­zungs­­pro­­dukte- Serie R.classic
    • Mehr sehen

    Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic polarweiß, glänzend WLF1001WG

    Preis
    14,10 €
    / Stück *
    14,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic polarweiß, glänzend

    WLF1001WG

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      9,40 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • Verwendbar in höheren IP-Klassen
      IP44 in Kombi­na­tion mit Dich­tungsset
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit Zentralstück
    • Zuge­hö­rige Systeme
      R.x, Serie R.classic

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1001WG
    PDF
    RoHS Report WLF1001WG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WLF1001WG | Hager Deutschland

      Produktbild WLF1001WG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WLF1001WG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WLF1001WG

      Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic polarweiß, glänzend

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDF4400 - Kabelauslass Modul-Einsätze, mit Zugentlastung für Leitungen, ohne Klemmblock
      WDF4400
      Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Modul-Einsatz UP
      Preis
      11,30 €
      / Stück *
      11,30 €
      / Stück *
    • 2
      WDF4411 - Kabelauslass Modul-Einsätze, Zugentlastung Leitungen Ø bis 9 mm, ohne Klemmblock
      WDF4411
      Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Tragring rund, Modul-Einsatz UP
      Preis
      11,30 €
      / Stück *
      11,30 €
      / Stück *
    • 3
      WDA3600 - Schutzhaube für Steckdosen SCHUKO und Schalter Zubehör grau
      WDA3600
      Schutzhaube für Steckdosen SCHUKO und Schalter Zubehör grau
      Preis
      0,72 €
      / Stück *
      0,72 €
      / Stück *
    • 4
      10107800 - Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster, R.1/R.3, transparent
      10107800
      Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster, R.1/R.3, transparent
      Preis
      5,90 €
      / Stück *
      5,90 €
      / Stück *
    • 5
      WLF1001BG - Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic schwarz, glänzend
      WLF1001BG
      Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic schwarz, glänzend
      Preis
      15,00 €
      / Stück *
      15,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blindverschluss mit Zentralstück R.Classic polarweiß, glänzend

    Blindverschluss‑Einsatz Unterputz mit Zentralstück zur Steckbefestigung, ohne Spreizkrallen, Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
    Hinweis: Zur Endmontage sind passende Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.

    Zugehörige Systeme: R.x
    Serie R.classic
    Farbe: Polarweiß
    Glanzgrad: Glänzend
    Oberfläche: Unbehandelt

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: WLF1001WG
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG