Temperaturregler Zeitgesteuert, Serie R.classic, 1930, polar weiß glänzend WLN5046WG
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Temperaturfühler 1 Produkte verfügbar -
Rahmen 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 140 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Sollwert Komforttemperatur5 - 30 °C
-
Einstellbereich für Fußboden-Temperaturregelung10 - 42 °C
-
Einstellbereich für Raumtemperaturregelung5 - 30 °C
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe46 mm
-
Versorgungsspannung230 V AC
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Max. Schaltstrom10 A
-
FarbePolarweiß
-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)1,20 W
-
EnergieeffizienzklasseIV (2%)
-
Schalt-Temperaturdifferenz0,50 K
-
FühlerartFühlerwiderstand
-
Ausführung BedientableauLCD
-
Sommer-/WinterzeitumstellungJa
-
Mit integriertem TemperaturfühlerJa
-
Mit FrostschutzfunktionJa
-
Anzeige der Ist-TemperaturJa
-
Art der kompatiblen externen TemperatursensorenNTC 33000 Ω
-
Beschreibung der speziellen Funktionen für RaumthermostateZur zeitgesteuerten Raumtemperaturregelung, Für stromlos geschlossene Ventilantriebe, Mit optionalem, externem Temperaturfühler (NTC) auch zur Fußbodentemperaturregelung/-überwachung geeignet
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WLN5046WG
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WLN5046WG
Temperaturregler zeitgesteuert, 1930, R.cl, polarweiß glänzend
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-04-27
PDF9,52 MB
Montageanleitung en-GB 2026-04-27
PDF6,97 MB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-US 2026-02-24
PDF282,29 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-15
PDF296,93 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25
PDF308,69 kB
Ausschreibungstext
Temperaturregler‑Einsatz Unterputz mit Display, als Schließer, mit rundem Tragring und rundem Zentralstück mit hintergrundbeleuchtetem Display.
Montage mit Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Eigenschaften:
- Programmierung: 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar; Schaltzeiten per integrierter Kopierfunktion übertragbar; Programmspeicher ist netzausfallsicher
- Funktionen: Umschaltung zwischen Hand- und Automatikbetrieb, Frostschutzfunktion, Tastensperre, einstellbarer Temperaturregelbereich, kalibrierbarer Temperaturwert, 4 wählbare Temperaturmodi, thermische Rückführung über Software, einstellbare Hysterese
- Neutralleiter erforderlich
Hinweis:
- Zur Endmontage sind passende Abdeckung sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
- Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich.
Farbe: Polarweiß
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WLN5046WG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.