The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker R.1
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker R.1
    • 20292089
    EAN
    4011334508946
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker R.1
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker R.3
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker R.8
    • Mehr sehen

    Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, polarweiß gl. 20292089

    Preis
    123,10 €
    / Stück *
    123,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, polarweiß gl.

    20292089

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dreh­knopf
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      2 A
    • Max. Schaltstrom
      5 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V AC
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Einstel­lungen
    • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
      5 - 30 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich zu RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      50 mm
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Ausstat­tung
    • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
      0,50 K
    • Ausfüh­rung Raum­tem­pe­ra­tur­regler
      Tempe­ra­tur­regler für Wärme­pumpe
    • Fühlerart
      Bime­tall
    • Mit Heizung
      Ja
    Anschluss
    • Kontaktart
      2-Weg
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kompa­ti­bi­lität
    • Art der HLK-­Steu­e­rung
      Heizung, Kühlung
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      I (1%)

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20292089
    PDF
    RoHS Report 20292089
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 20292089 | Hager Deutschland

      Produktbild 20292089

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 20292089 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 20292089

      Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, polarweiß gl.

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen (DE-IT, Stand: 12.2020) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen (DE-IT, Stand: 12.2020)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2020-12-15

      PDF
      889,32 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen (EN, NL 2020-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kühlen (EN, NL 2020-12)

      Montageanleitung en-GB, nl-NL 2020-12-15

      PDF
      875,37 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-09-13

      PDF
      262,74 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      20262045 - Berker Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend
      20262045
      Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück R.1/R.3 schwarz, glänzend
      Preis
      121,40 €
      / Stück *
      121,40 €
      / Stück *
    • 2
      20302045 - Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 schwarz, glänzend
      20302045
      Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 schwarz, glänzend
      Preis
      119,40 €
      / Stück *
      119,40 €
      / Stück *
    • 3
      20302089 - Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      20302089
      Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      Preis
      116,10 €
      / Stück *
      116,10 €
      / Stück *
    • 4
      1084204500 - Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend
      1084204500
      Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter R.1/R.3 schwarz, glänzend
      Preis
      18,80 €
      / Stück *
      18,80 €
      / Stück *
    • 5
      20342089 - Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 polarweiß,glänzend
      20342089
      Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      Preis
      237,20 €
      / Stück *
      237,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, R.1/R.3, polarweiß gl.

    Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe.

    Nennspannung: 230 - 230 V
    Sollwert Komforttemperatur: 5 - 30 °C
    Farbe: Polarweiß
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Schalt-Temperaturdifferenz: 0,50 K
    Energieeffizienzklasse: I (1%)

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 20292089
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG