The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion
    • WDN9031
    EAN
    3250610075395
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H840
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker S.1
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker B.3
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker B.7
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker Q.1
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker Q.3
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker Q.7
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker K.1
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker K.5
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker R.1
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker R.3
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker R.8
    • HLK-­S­teu­e­rung - Serie 1930
    • HLK-­S­teu­e­rung - Serie R.classic
    • Zubehör Gebäu­de­au­to­ma­tion
    • Ther­mo­state und Tempe­ra­tur­fühler
    • Mehr sehen

    Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik WDN9031

    Preis
    34,80 €
    / Stück *
    34,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik

    WDN9031

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      8 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP67
    Kabel
    • Länge des Anschluss­ka­bels
      4000 mm
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB
    REACH declaration WDN9031
    PDF
    RoHS Report WDN9031
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WDN9031 | Hager Deutschland

      Produktbild WDN9031

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WDN9031 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDN9031

      Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Tools & Software

      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-20

      PDF
      330,99 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25

      PDF
      309,16 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      20311404 - Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED S.1/B.3/B.7 alu matt
      20311404
      Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED S.1/B.3/B.7 alu matt
      Preis
      134,00 €
      / Stück *
      134,00 €
      / Stück *
    • 2
      20261909 - Berker Temperaturregler mit Wechsler + Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      20261909
      Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      114,10 €
      / Stück *
      114,10 €
      / Stück *
    • 3
      20341909 - Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., S.1/B.x polarweiß, matt
      20341909
      Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., S.1/B.x polarweiß, matt
      Preis
      233,80 €
      / Stück *
      233,80 €
      / Stück *
    • 4
      1084140400 - Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter S.1/B.3/B.7 alu, matt
      1084140400
      Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter S.1/B.3/B.7 alu, matt
      Preis
      20,10 €
      / Stück *
      20,10 €
      / Stück *
    • 5
      WDE3036 - Aus-/Wechselschalter, Unterputz Wippschalter-Einsatz, 10AX/250V
      WDE3036
      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
      Preis
      10,60 €
      / Stück *
      10,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik

    Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler zur Verwendung mit geeigneten Temperaturreglern, z.B. zur Erfassung der Fußboden- oder Raumtemperatur.

    Abmessungen: 20 x 8 mm
    Tiefe: 8 mm
    Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP67

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WDN9031
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG