The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker R.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.1
    • WLW2002BG
    EAN
    3250610091586
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H830
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.3
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.8
    • Jalou­­sie­s­teu­e­rung - Serie R.Classic
    • Mehr sehen

    Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile R.Classic schwarz, glänzend WLW2002BG

    Preis
    15,10 €
    / Stück *
    15,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile R.Classic schwarz, glänzend

    WLW2002BG

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDE503404
    WDE503404
    Gruppen-Taster 4 Schließer, 0-Stellung, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
    31,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 142 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 10122284

      Rahmen 2fach R.3 Alu/schwarz

      81,40 €  / Stück*
    • 10152114

      Rahmen 5fach R.1 Edelstahl/polarweiß

      253,50 €  / Stück*
    • 10152184

      Rahmen 5fach R.1 Alu/schwarz

      253,50 €  / Stück*
    • 10152174

      Rahmen 5fach R.1 Alu/polarweiß

      253,50 €  / Stück*
    • 10152116

      Rahmen 5fach R.1 Glas, schwarz

      253,50 €  / Stück*
    • 10152109

      Rahmen 5fach R.1 Glas, polarweiß

      253,50 €  / Stück*
    • 10152145

      Rahmen 5fach R.1 schwarz, glänzend

      44,90 €  / Stück*
    • 10152189

      Rahmen 5fach R.1 polarweiß, glänzend

      38,60 €  / Stück*
    • 10142204

      Rahmen 4fach R.3 Edelstahl/schwarz

      186,00 €  / Stück*
    • 10132204

      Rahmen 3fach R.3 Edelstahl/schwarz

      136,30 €  / Stück*
    • 10122204

      Rahmen 2fach R.3 Edelstahl/schwarz

      81,40 €  / Stück*
    • 10112204

      Rahmen 1fach R.3 Edelstahl/schwarz

      46,20 €  / Stück*
    • 10142214

      Rahmen 4fach R.3 Edelstahl/polarweiß

      186,00 €  / Stück*
    • 10132214

      Rahmen 3fach R.3 Edelstahl/polarweiß

      136,30 €  / Stück*
    • 10122214

      Rahmen 2fach R.3 Edelstahl/polarweiß

      81,40 €  / Stück*
    • 10112214

      Rahmen 1fach R.3 Edelstahl/polarweiß

      46,20 €  / Stück*
    • 10142284

      Rahmen 4fach R.3 Alu/schwarz

      186,00 €  / Stück*
    • 10132284

      Rahmen 3fach R.3 Alu/schwarz

      136,30 €  / Stück*
    • 10132209

      Rahmen 3fach R.3 Glas, polarweiß

      136,30 €  / Stück*
    • 10112209

      Rahmen 1fach R.3 Glas, polarweiß

      46,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Doppel­wippe
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      57,80 mm
    • Breite
      57,80 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Steu­e­r­ele­ment
    • Mit Aufdruck
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit fühl­barem Symbol
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      R.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLW2002BG
    PDF
    RoHS Report WLW2002BG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WLW2002BG | Hager Deutschland

      Produktbild WLW2002BG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WLW2002BG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WLW2002BG

      Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile R.Classic schwarz, glänzend

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-27 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-27

      PDF
      352,45 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      374,39 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      305,87 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85741139 - Jalousie-Schaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      85741139
      Jalousie-Schaltuhr R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      Preis
      134,70 €
      / Stück *
      134,70 €
      / Stück *
    • 2
      85241131 - Jalousie-Taste R.1/R.3 schwarz, glänzend
      85241131
      Jalousie-Taste R.1/R.3 schwarz, glänzend
      Preis
      111,10 €
      / Stück *
      111,10 €
      / Stück *
    • 3
      1080208900 - Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      1080208900
      Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      Preis
      15,00 €
      / Stück *
      15,00 €
      / Stück *
    • 4
      85241139 - Jalousie-Taste R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      85241139
      Jalousie-Taste R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      Preis
      111,10 €
      / Stück *
      111,10 €
      / Stück *
    • 5
      16202049 - Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      16202049
      Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile R.1/R.3 polarweiß, glänzend
      Preis
      10,00 €
      / Stück *
      10,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile R.Classic schwarz, glänzend

    Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter zur Montage von 2-fach Unterputz-Einsätze.

    Farbe: Schwarz
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Stoßfestigkeit IK: IK05

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: WLW2002BG
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG