LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.Classic polarweiß, glänzend WLF6651WG
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Beschriftungsfeld 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 142 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 V
-
Verbrauchte Leistung in W1 W
-
Glühlampenlast0,5 - 0,5 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Art der LampeLED
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe70 mm
-
Breite70 mm
-
Tiefe50 mm
-
Leiterquerschnitt2,50 - 2,50 mm²
-
MontageartSchraubbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Verwendbar als TasterNein
-
Zugehörige SystemeR.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WLF6651WG
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WLF6651WG
LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.Classic polarweiß, glänzend
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2025-11-06
PDF384,64 kB
Montageanleitung en-GB 2025-11-06
PDF385,81 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF365,92 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF311,54 kB
Ausschreibungstext
LED‑Signallichteinsatz Unterputz, mit rundem Tragring, mit Beleuchtung und rundem Zentralstück.
Montage mit Spreizkrallen- oder Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Großes Beschriftungsfeld mit langlebiger, homogener weißer LED‑Info-Hinterleuchtung, Helligkeit über Potenziometer veränderbar, Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar.
Lichtfarbe kaltweiß.
Geeignet zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen.
Nennspannung: 230 V
Verbrauchte Leistung in W: 1 W
Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Glänzend
Oberfläche: Unbehandelt
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WLF6651WG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.