- Lichtsteuerung - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Schalt-Aktoren
- Bewegungsmelder und Präsenzmelder
- Lichtsteuerung - Berker S.1
- Mehr sehen
Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht 85122200
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Verwendbar mit BewegungsmelderNein
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Dimmbare 230 V LED Lampe12 - 40 W
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Einbautiefe32 mm
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
DimmprinzipAutomatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
NebenstelleneingangMit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) Einflächenbedienung
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85122200
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 851211XX-851222XX - Universal Schalteinsatz 1-/2fach (DE-IT, 2021-07)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-04-20
PDF1,88 MBBedienungs- und Montageanleitung für 851211XX-851222XX - Universal Schalteinsatz 1-/2fach (EN-NL, 2021-07)
Montageanleitung en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-24
PDF1,01 MB
Ausschreibungstext
Universal-Schalteinsatz 2-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt pro Serie je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Verwendbar mit Bewegungsmelder: Nein
Frequenz: 50 - 60 Hz
Dimmbare 230 V LED Lampe: 12 - 40 W
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Einbautiefe: 32 mm
Sicherung: Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Dimmprinzip: Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Mit Spreizkrallen
Nebenstelleneingang: Mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) Einflächenbedienung
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85122200
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.