- Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
- Lichtsteuerung - Berker B.3
- Bewegungsmelder - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- Bewegungsmelder - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Bewegungsmelder - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Bewegungsmelder - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Bewegungsmelder - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- Bewegungsmelder - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- Bewegungsmelder - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Bewegungsmelder - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Bewegungsmelder - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Bewegungsmelder - Berker R.8
- Bewegungsmelder
- IR Bewegungsmelder Komfort
- KNX Funk
- Schalt-Aktoren
- Lichtsteuerung - Berker S.1
- Bewegungsmelder - Berker S.1
- Mehr sehen
Relais-Einsatz 1-fach für Taste/Schalter, Dimmer, Zeitschaltuhr, Bewegungsmelder 85121200
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Kabelausgang für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Verwendbar mit BewegungsmelderJa
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Leistungsaufnahme standby0,30 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen2300 W
-
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung1000 W
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Einbautiefe32 mm
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
NebenstelleneingangMit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85121200
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 85121200 - Relais-Einsatz (DE, Stand: 07.2012)
Montageanleitung de-DE 2012-09-28
PDF994,46 kBBedienungs- und Montageanleitung für 85121200 - Relais-Einsatz (EN, 2012-07)
Montageanleitung en-GB 2012-06-27
PDF859,46 kB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-07)
PDF60,54 MBKNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-14
PDF260,76 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-14
PDF209,39 kB
Ausschreibungstext
Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Verwendbar mit Bewegungsmelder: Ja
Frequenz: 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme standby: 0,30 W
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1000 W
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Einbautiefe: 32 mm
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Mit Spreizkrallen
Nebenstelleneingang: Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85121200
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.