Taste 1fach Q.x anthrazit, samt 85141126
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Nennspannung12 - 12 V
-
FarbeAnthrazit
-
GlanzgradSamt
-
OberflächeLackiert
-
WerkstoffThermoplast
-
Geeignet für DimmerJa
-
Geeignet für Jalousie-EinsatzNein
-
Geeignet für SchalteinsatzJa
-
SchutzMit Demontageschutz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85141126
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx - Taste 1f/2f (DE-IT, 2022-04)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-04-28
PDF412,49 kBBedienungs- und Montageanleitung für 8514xx - Taste 1f/2f (EN-NL, 2022-04)
Montageanleitung en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-07-14
PDF1,03 MBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Ausschreibungstext
Taste 1-fach zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar. Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Nennspannung: 12 - 12 V
Farbe: Anthrazit
Glanzgrad: Samt
Oberfläche: Lackiert
Werkstoff: Thermoplast
Geeignet für Dimmer: Ja
Geeignet für Jalousie-Einsatz: Nein
Geeignet für Schalteinsatz: Ja
Schutz: Mit Demontageschutz
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85141126
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.