- Bewegungsmelder - Berker B.3
- Dimmer - Berker B.3
- Bewegungsmelder - Berker B.7
- Dimmer - Berker B.7
- Bewegungsmelder - Berker Q.1
- Dimmer - Berker Q.1
- Bewegungsmelder - Berker Q.3
- Dimmer - Berker Q.3
- Bewegungsmelder - Berker Q.7
- Dimmer - Berker Q.7
- Bewegungsmelder - Berker K.1
- Dimmer - Berker K.1
- Bewegungsmelder - Berker K.5
- Dimmer - Berker K.5
- Bewegungsmelder - Berker R.1
- Bewegungsmelder - Berker R.3
- Bewegungsmelder - Berker R.8
- Bewegungsmelder
- IR Bewegungsmelder Komfort
- KNX Funk
- Bewegungsmelder - Berker S.1
- Dimmer - Berker S.1
- Mehr sehen
Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED), Dimmer für Lichtsteuerung 85421200
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Einbautiefe32 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe33,20 mm
-
Steuer-/BedienelementEinzeltaster
-
Leistungsaufnahme standby0,30 W
-
Dimmbare 230 V LED Lampe3 - 250 W
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Anzahl Module0
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
DimmprinzipAutomatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren), Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
NebenstelleneingangMit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85421200
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 854211XX-854212XX-854221XX - Universal Tastdimmer 1-/2fach (DE-IT, 2021-07)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-04-20
PDF1,90 MBBedienungs- und Montageanleitung für 854211XX-854212XX-854221XX - Universal Tastdimmer 1-/2fach (EN-NL, 2021-07)
Montageanleitung en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-17
PDF296,97 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Ausschreibungstext
Universal-Tastdimmer Komfort 1-fach, Elektronikplattform, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer), Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) oder Bewegungsmelder Nebenstellen, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Einbautiefe: 32 mm
Leistungsaufnahme standby: 0,30 W
Dimmbare 230 V LED Lampe: 3 - 250 W
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Anzahl Module: 0
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85421200
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.