- Bewegungsmelder - Berker B.3
- Bewegungsmelder - Berker B.7
- Bewegungsmelder - Berker Q.1
- Bewegungsmelder - Berker Q.3
- Bewegungsmelder - Berker Q.7
- Bewegungsmelder - Berker K.1
- Bewegungsmelder - Berker K.5
- Bewegungsmelder - Berker R.1
- Bewegungsmelder - Berker R.3
- Bewegungsmelder - Berker R.8
- Bewegungsmelder
- IR Bewegungsmelder Komfort
- Bewegungsmelder - Berker S.1
- Mehr sehen
Nebenstelle für Bewegungsmelder Unterputz 230 V AC 85320100
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85320100
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 8532xx - Bewegungsmelder Nebenstelle (DE-IT-EN-NL, 2022-04)
Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-04-28
PDF1,52 MB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF263,81 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF224,85 kB
Ausschreibungstext
Nebenstelle für Bewegungsmelder, Elektronikplattform, niedriger Eigenenergiebedarf, bei Abzug des Aufsatzes bleibt der Schaltzustand erhalten (Tapezierfunktion), kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85320100
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.