Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.x anthrazit, samt 11376086
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7016
-
GlanzgradSamt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeLackiert
-
AufdruckZentralstück ohne Aufdruck
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Zugehörige SystemeBerker Q.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 11376086
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Farbe: Anthrazit
Glanzgrad: Samt
Oberfläche: Lackiert
Werkstoff: Duroplast
Achsdurchmesser: 4 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 11376086
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.