Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Dimmer mit Softrastung 296110
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (14)Optionales Zubehör
-
Dimmer 1 Produkte verfügbar -
Kompensationsmodul LED 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 520 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe24 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe43 mm
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
Dimmbare 230 V LED Lampe3 - 100 W
-
Leiterquerschnitt0,5 - 4,0 mm²
-
DimmprinzipPhasenan-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
SpannungSpannungsprüfung ohne Ausbau möglich
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
NebenstelleneingangMit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Mit Einflächenbedienung, Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
NebenstelleneingangJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 296110
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 296110
Universal-Drehdimmer Komfort (R, L, C, LED), Softrastung, Lichtsteuerung
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2944xx, 296110 - Universal-Drehdimmer Komfort (DE, Stand: 04.2019)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF544,30 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 2944xx-296110 - Universal-Drehdimmer Komfort (EN, 2019-04)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF544,40 kB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Produktinformation
Neues Berker Drehdimmer-Sortiment
mit noch besserem Dimmverhalten für LEDs (19DE0298)
PDF2,42 MB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Hager Ready unterstützt Sie bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude. Neben der einfachen und schnellen Konfiguration von Feld-/Kleinverteilern, sowie Zähleranlagen, erstellen Sie mit Ihrem digitalen Assistenten die technische Projektdokumentation im Handumdrehen.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Ausschreibungstext
Universal-Drehdimmer Einsatz Komfort für Zentralstück mit Regulierknopf und mit Nebenstelleneingang zum Anschluss an Nebenstelleneinsatz (Taster, Schließerkontakt). Universal-Drehdimmer mit Helligkeitsspeicher, lampenschonender Softanlauf, Phasenan-/Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart selbstlernend, mit Inkrementalgeber, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen. Hinweis: Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam anschließen.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Achsdurchmesser: 4 mm
Einbautiefe: 24 mm
Dimmbare 230 V LED Lampe: 3 - 100 W
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 296110
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.