DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Netzteil, Softrastung, Lichtsteuerung 2998
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (14)Kompatible Produkte
-
Passend zu 517 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Farbtemperatur2000 - 10000 K
-
Dimmung DALIJa
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe31 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe50 mm
-
Steuerstrom52 - 52 mA
-
BeleuchtungZ. B. für Leuchtstofflampen, NV-Halogenlampen und LED
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenGrundlegende Informationen, Regelung der Dimmstufe, Ein/aus-Status
-
DatenformateDALI
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen10 KB - 100 KB
-
Datengenerierung in EchtzeitJa
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenNein
-
Zugehörige SystemeK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 2998
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 2998
DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Netzteil, Softrastung, Lichtsteuerung
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2997, 2998 - DALI Drehpotenziometer Tunable white (DE, Stand: 04.2019)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF338,21 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 2997-2998 - DALI Drehpotenziometer Tunable white (EN, 2019-04)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF337,82 kB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Produktinformation
Neues Berker Drehdimmer-Sortiment
mit noch besserem Dimmverhalten für LEDs (19DE0298)
PDF2,42 MB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Hager Ready unterstützt Sie bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude. Neben der einfachen und schnellen Konfiguration von Feld-/Kleinverteilern, sowie Zähleranlagen, erstellen Sie mit Ihrem digitalen Assistenten die technische Projektdokumentation im Handumdrehen.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-05
PDF898,01 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-03-05
PDF208,78 kB
Ausschreibungstext
DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Softrastung, Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar, Grundhelligkeit einstellbar (z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen), Regelung erfolgt mittels Zentral-Telegramm (Broadcast), kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Druck-Ausschalter, mit Schraubklemmen.
Frequenz: 50 - 60 Hz
Steuerstrom: 52 - 52 mA
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 2998
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.