EAN
4011334510086
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
75,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Beleuch­tung
  • Farb­tem­pe­ratur
    2000 - 10000 K
Konnek­ti­vi­tät.
  • Dimmung DALI
    Ja
Abmes­sungen
  • Achs­durch­messer
    4 mm
  • Einbau­tiefe
    31 mm
Texte
  • Beleuch­tung
    Z. B. für Leuchtstoff­lam­pen, NV-Ha­lo­gen­lampen und LED
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker K.x, Berker Q.x, Berker S.x/B.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Ausschreibungstext

DALI Drehpotenziometer Tunable white, Softrastung, Lichtsteuerung

DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Softrastung, liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Steuerstrom für weitere DALI-Teilnehmer, Parallelschaltung von max. 4 aktiven DALI-Potis möglich, ohne Netzspannung im passiven Betrieb, in Verbindung mit DALI-Spannung als zusätzliche Bedienstelle, Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar, Grundhelligkeit einstellbar, zum Schalten und Steuern von EVG und Tronic-Trafo mit DALI/DSI-Schnittstelle (z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen), Regelung erfolgt mittels Zentral-Telegramm (Broadcast), kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Druck-Ausschalter, mit Schraubklemmen. Hinweis: Nicht für die Kombination mit anderen DALI-Sensoren oder -Zentralen geeignet.

Frequenz: 50 - 60 Hz

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 2997
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.