Drehdimmer (R, LED), Dimmer für Lichtsteuerung 2909
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Kompensationsmodul LED 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe31 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe50 mm
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
-
Leistungsaufnahme standby0,20 W
-
Dimmbare 230 V LED Lampe3 - 40 W
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
DimmprinzipPhasenanschnitt
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 2909
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2909 - Drehdimmer (R, LED) (DE, Stand: 05.2019)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF266,83 kBBedienungs- und Montageanleitung für 2909 - Drehdimmer (R, LED) (EN, 2019-05)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF266,78 kB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Produktinformation
Neues Berker Drehdimmer-Sortiment
mit noch besserem Dimmverhalten für LEDs (19DE0298)
PDF2,42 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-02-15
PDF891,81 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-02-15
PDF891,82 kB
Ausschreibungstext
Drehdimmer mit Softrastung, Phasenanschnitt, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Schraubklemmen.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 50 Hz
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Achsdurchmesser: 4 mm
Einbautiefe: 31 mm
Leistungsaufnahme standby: 0,20 W
Dimmbare 230 V LED Lampe: 3 - 40 W
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 2909
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.