Universal Tastdimmer, Dimmer 1-fach (R,L, C, LED) WDN2030
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (18)Optionales Zubehör
-
Taster 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 904 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Einbautiefe32 mm
-
Höhe70 mm
-
Breite70 mm
-
Tiefe32 mm
-
Leistungsaufnahme standby0,2 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen350 W
-
Max. Last (magnetischer Transformator)200 VA
-
Max. Last (elektronischer Transformator)400 VA
-
Retrofit-LED200 W
-
Dimmbare 230 V LED Lampe3 - 200 W
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Leiterquerschnitt1 - 2,5 mm²
-
Anzahl Module1
-
Beschreibung der Spezialfunktionen für EinsätzeDimmer 1-fach mit Drucktasten, Bewegungsmeldern und Anwendungsmodul für Bewegungsmelder, mit Zusatzsteuereingang, Optimierung des Dimmverhaltens durch Feineinstellung der Lastart und speziellen Einstell-Modi
-
NebenstelleneingangJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDN2030
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDN2030
Dimmer-Einsatz, 1fach, Einsatz UP, für A.x/C.x
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-06-09
PDF1,55 MB
Montageanleitung en-GB 2026-06-09
PDF1,55 MB -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21
PDF188,49 kB
Ausschreibungstext
Dimmeinsatz 1‑fach Unterputz, elektronisch, mit Nebenstelleneingang, zur Befestigung mit Spreizkrallen- oder zur Schraubbefestigung am Tragring.
Geeignet für die Unterputz‑Installation in Gerätedosen nach DIN 49073.
Eigenschaften:
- Montage auf vernetzbaren Tastenmodulen 1‑/2‑fach WAC10.. zur lokalen Lichtsteuerung (mit Matter‑Funktionen)
- Montage auf Bewegungsmeldern WAN106.. (Standard) oder WAC106.. (mit Matter‑Funktionen)
- Dimmeinsatz für den Betrieb Lichtsteuerung als Hauptstelle: Tastenmodulen 1‑/2‑fach WAC10..
- Dimmeinsatz für den Betrieb Lichtsteuerung als Hauptstelle mit Nebenstellen: Tastenmodulen 1‑/2‑fach WAC10.. zum Anschluss von mechanischen Tastern als Nebenstellen (z. B. WDE5031); beleuchtete Taster mit N‑Klemme möglich
- Dimmeinsatz als Nebenstelleneingang für den Betrieb Bewegungsmeldern als Hauptstelle: Tastenmodule WAN106.. oder WAC106..
- Dimmeinsatz als Nebenstelleneingang für den Betrieb
Bewegungsmelder‑Hauptstelle mit Nebenstellen: Tastenmodule WAN106.. oder WAC106.. zum Anschluss über Netzteil WDN2061 (max. 5 Stück) für Bewegungsmelder‑Nebenstellen mit Tastenmodule WAN106.. oder WAC106.., optionaler Anschluss in Kombination mit mechanischen Taster als Nebenstellen
Hinweis:
Zur Endmontage sind kompatible Abdeckungen sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Einbautiefe: 32 mm
Leistungsaufnahme standby: 0,2 W
230 V Glüh- und Halogenlampen: 350 W
Dimmbare 230 V LED Lampe: 3 - 200 W
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Anzahl Module: 1
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WDN2030
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.