Bewegungsmelder UP-Einsatz, Einbauhöhe 2,2 m, für A.x/C.x WAN1062
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (31)Optionales Zubehör
-
Rahmen 33 Produkte verfügbar -
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 852 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montagehöhe2,0 - 2,2 m
-
Aufbauhöhe12 mm
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungsdurchmesser am Boden8-12 m
-
Erfassungswinkel90 - 180 °
-
Erfassungswinkel einstellbar90 - 180 °
-
FarbeGrau
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeUnbehandelt
-
WerkstoffKunststoff
-
Max. Reichweite frontal12 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite12 m
-
Ansprechhelligkeit einstellbar5-1000 lx
-
Ansprechhelligkeit einstellbarJa
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Beschreibung der besonderen Merkmale für Melder und SensorenAutomatische Steuerung mit dem Bewegungsmelder/der lokalen Taste, Infrarot-Bewegungsmelder 180°, feste Abschaltverzögerung 180 s, Lux-Einstellungen, Teach-in-Modus, Taste ein/aus/automatisch, Bei Verwendung mit Netzteileinsatz: Slave zum Auslösen eines Master-Geräts (bis zu 5 Slaves möglich), Bei Verwendung mit Dimmereinsatz: Dimmstufe speichern/Lastart auswählen, Bei Verwendung mit Schalt/Dimmeinsatz: Master-Detektor
-
SchutzNein
-
VernetzbarNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WAN1062
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAN1062
Bewegungsmelder UP-Einsatz, Einbauhöhe 2,2 m, für A.x/C.x
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-10-14
PDF1,36 MB
Montageanleitung en-GB 2026-08-03
PDF1,35 MB -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF8,24 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2025-11-21
PDF244,41 kB
Ausschreibungstext
Bewegungsmelder‑Sensor, zur Steckbefestigung über Tragring auf passende Unterputz‑Einsätze.
Geeignet zur Montage auf Unterputz Dimmer‑Einsatz oder Unterputz Relais‑Einsatz.
Eigenschaften:
Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitätsanzeige, Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz.
Hinweis: Zur Endmontage sind passende Abdeckungen sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Montagehöhe: 2,0 - 2,2 m
Aufbauhöhe: 12 mm
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden: 8-12 m
Erfassungswinkel einstellbar: 90 - 180 °
Erfassungswinkel: 90 - 180 °
Farbe: Grau
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Unbehandelt
Werkstoff: Kunststoff
Max. Reichweite frontal: 12 m
Max. Reichweite zu einer Seite: 12 m
Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar: 5-1000 lx
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Schutz: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WAN1062
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.