The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • WDN9011
    EAN
    3250610105337
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H840
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • A.1 - Lichtsteu­e­rung
    • A.1 - Dimmer
    • A.1 - Bewe­gungs­melder
    • A.1 - KNX Anwen­dung
    • A.1 - Elek­tro­nik­platt­form vernetzbar
    • A.8 - Dimmer
    • A.8 - Lichtsteu­e­rung
    • A.8 - Bewe­gungs­melder
    • A.8 - KNX Anwen­dung
    • A.8 - Elek­tro­nik­platt­form vernetzbar
    • C.1 - Dimmer
    • C.1 - Lichtsteu­e­rung
    • C.1 - Bewe­gungs­melder
    • C.1 - KNX Anwen­dung
    • C.1 - Elek­tro­nik­platt­form vernetzbar
    • C.8 - Dimmer
    • C.8 - Lichtsteu­e­rung
    • C.8 - Bewe­gungs­melder
    • C.8 - KNX Anwen­dung
    • C.8 - Elek­tro­nik­platt­form vernetzbar
    • Mehr sehen

    Diebstahlsicherungsschraube für Elektronikmodule WDN9011

    Preis
    5,70 €
    / Stück *
    5,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Diebstahlsicherungsschraube für Elektronikmodule

    WDN9011

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      13,2 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Push button connectable, 1-gang, A.x/C.x (English)
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN9011
    PDF
    RoHS Report WDN9011
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WDN9011 | Hager Deutschland

      Produktbild WDN9011

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WDN9011 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDN9011

      Diebstahlsicherungsschraube für Elektronikmodule

      PDF
    • Broschüre

      Bild Ein Schal­ter­system. Einfach besser. | Hager Deutschland

      Ein Schal­ter­system. Einfach besser.

      Ein System. Eine Platt­form. Volle Gestal­tungs­frei­heit.

      PDF
      23,15 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestell­über­sicht 2026 | Hager Deutschland

      Bestell­über­sicht 2026

      Schal­ter­sys­teme

      PDF
      30,41 MB
    • Produktinformation

      Bild Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem

      Produktinformation de-DE 2026-04-24

      PDF
      100,33 kB
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • Technischer Anhang (mehrere Produkte)

      Bild Technischer Anhang - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Technischer Anhang - Hager Schaltersystem

      Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04

      PDF
      99,65 MB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      406,61 kB
    • Tools & Software

      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WAN7030C16 - Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, saffron, matt
      WAN7030C16
      Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, saffron, matt
      Preis
      57,60 €
      / Stück *
      57,60 €
      / Stück *
    • 2
      WAN7030TA - Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, titan met, lackiert
      WAN7030TA
      Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, titan met, lackiert
      Preis
      21,90 €
      / Stück *
      21,90 €
      / Stück *
    • 3
      WAN7030C15 - Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, pebble, matt
      WAN7030C15
      Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, pebble, matt
      Preis
      57,60 €
      / Stück *
      57,60 €
      / Stück *
    • 4
      WAN7040WM - Beweg.-melder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, mit Taste, A.x/C.x, lichtweiß ma
      WAN7040WM
      Beweg.-melder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, mit Taste, A.x/C.x, lichtweiß ma
      Preis
      23,10 €
      / Stück *
      23,10 €
      / Stück *
    • 5
      WAN7030C13 - Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, canyon, matt
      WAN7030C13
      Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1, 1m/2, 2m, A.x/C.x, canyon, matt
      Preis
      57,60 €
      / Stück *
      57,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Diebstahlsicherungsschraube für Elektronikmodule

    Diebstahlsicherungsschraube zu passenden Elektronikmodulen.

    Werkstoff: Metall
    Betriebstemperatur: -5 - 40 °C

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: WDN9011
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG