DALI/DSI Steuereinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil 85421700
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Dimmung DALIJa
-
Leistungsaufnahme standby0,40 W
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Einbautiefe32 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe33,20 mm
-
SicherungMit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Steuerstrom40 - 40 mA
-
FarbeWeiß
-
Zugehörige SystemeBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85421700
-
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-05-19
PDF1,00 MBMontageanleitung en-GB, fr-FR 2021-05-19
PDF1,01 MB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-07-30
PDF214,05 kB
Ausschreibungstext
DALI/DSI Steuereinsatz UP für DALI Bus-Kommunikation im Broadcast-Modus nach IEC 62386-102, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Erkennung von DALI-/DSI-Geräten, Fernbedienung mit KNX-Funk Handsendern/Wandsendern in Kombination mit KNX-Funk Tasten, Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar, automatische Auswahl des Betriebsmodus (aktiv/passiv), liefert bei angeschlossener Netzspannung die Systemspannung für weitere DALI-Teilnehmer, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer), Steuerinformationen werden zentral an alle Teilnehmer, mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz, zum Schalten und Steuern von EVG und Tronic-Trafo mit DALI/DSI-Schnittstelle, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Nicht für die Kombination mit anderen DALI-Steuerungen geeignet.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme standby: 0,40 W
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Steuerstrom: 40 - 40 mA
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85421700
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.