The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker R.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker R.1
    • 19058008
    EAN
    4011334423782
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • Lichtsteu­e­rung - Berker R.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker R.3
    • Lichtsteu­e­rung - Berker R.8
    • Lichts­teu­e­rung - Serie 1930
    • Lichts­teu­e­rung - Serie Glas
    • Lichts­teu­e­rung - Serie R.classic
    • Mehr sehen

    Folie für rundes LED-Signallicht mit Symbol Rollstuhl 19058008

    Preis
    7,00 €
    / Stück *
    7,00 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAA4093
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Folie für rundes LED-Signallicht mit Symbol Rollstuhl

    19058008

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Texte
    • Aufdruck
      Mit Aufdruck Symbol für z. B. rollstuhl-­ge­rechtes WC

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 19058008
    PDF
    RoHS Report 19058008
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 19058008 | Hager Deutschland

      Produktbild 19058008

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 19058008 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 19058008

      Folie für rundes LED-Signallicht mit Symbol Rollstuhl

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85121200 - Relais-Einsatz 1-fach für Taste/Schalter, Dimmer, Zeitschaltuhr, Bewegungsmelder
      85121200
      Relais-Einsatz 1fach
      Preis
      94,40 €
      / Stück *
      94,40 €
      / Stück *
    • 2
      85121201 - Relais-Einsatz, Tragring rund
      85121201
      Relais-Einsatz, Tragring rund
      Preis
      97,10 €
      / Stück *
      97,10 €
      / Stück *
    • 3
      85122200 - Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht
      85122200
      Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht
      Preis
      152,60 €
      / Stück *
      152,60 €
      / Stück *
    • 4
      85121100 - Universal Schalteinsatz 1-fach (R,L,C,LED)
      85121100
      Universal Schalteinsatz 1fach (R, L, C, LED)
      Preis
      77,70 €
      / Stück *
      77,70 €
      / Stück *
    • 5
      85121101 - Universal Schalteinsatz 1fach (R,L,C,LED), Tragring rund
      85121101
      Universal Schalteinsatz 1fach (R, L, C, LED), Tragring rund
      Preis
      80,00 €
      / Stück *
      80,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Folie für rundes LED-Signallicht mit Symbol Rollstuhl

    Folie mit Aufdruck für LED-Signallicht-Einsatz. Das aufgedruckte Symbol ist im ausgeschalteten Zustand des Signallichtes nicht sichtbar.

    Transparent: Nein

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 19058008
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG