The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Serie R.classic
    • Jalou­­sie­s­teu­e­rung - Serie R.Classic
    • WDE38112145
    EAN
    3250610091739
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H841
    • Jalou­­sie­s­teu­e­rung - Serie R.Classic

    Jalousie-Drehschalter 1polig UP, mit Zentralstück, Drehknopf, R.classic schwarz WDE38112145

    Preis
    99,70 €
    / Stück *
    99,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Jalousie-Drehschalter 1polig UP, mit Zentralstück, Drehknopf, R.classic schwarz

    WDE38112145

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Jalou­sie­schal­ter/-taster
      Schalter 1-polig
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      10 A
    • Schaltstrom
      10 A
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - +35 °C
    Texte
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Mit 0-Stel­lung
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Monta­geart
      Mit Klem­m-/Schraub­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Zuge­hö­rige Produkt­typen
      Rahmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WDE38112145
    PDF
    RoHS Report WDE38112145
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WDE38112145 | Hager Deutschland

      Produktbild WDE38112145

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WDE38112145 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDE38112145

      Jalousie-Drehschalter 1polig UP, mit Zentralstück, Drehknopf, R.classic schwarz

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Tools & Software

      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-08

      PDF
      356,72 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23

      PDF
      305,66 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WLW2002WG - Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile R.Classic polarweiß, glänzend
      WLW2002WG
      Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile R.Classic polarweiß, glänzend
      Preis
      15,00 €
      / Stück *
      15,00 €
      / Stück *
    • 2
      WLW2001BG - Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil R.Classic schwarz, glänzend
      WLW2001BG
      Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil R.Classic schwarz, glänzend
      Preis
      15,10 €
      / Stück *
      15,10 €
      / Stück *
    • 3
      85241131 - Jalousie-Taste R.1/R.3 schwarz, glänzend
      85241131
      Jalousie-Taste R.1/R.3 schwarz, glänzend
      Preis
      111,10 €
      / Stück *
      111,10 €
      / Stück *
    • 4
      WLE7261WG - Jalousie-Drehschalter 2p, Zentralstück, Drehknopf, R.Classic, polarweiß glänzend
      WLE7261WG
      Jalousie-Drehschalter 2p, Zentralstück, Drehknopf, R.Classic, polarweiß glänzend
      Preis
      111,70 €
      / Stück *
      111,70 €
      / Stück *
    • 5
      WLA6600 - Arretierungsscheibe für Jalousie-Drehschalter Serie R.1/R.3/R.classic
      WLA6600
      Arretierungsscheibe für Jalousie-Drehschalter Serie R.1/R.3/R.classic
      Preis
      4,05 €
      / Stück *
      4,05 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Jalousie-Drehschalter 1polig UP, mit Zentralstück, Drehknopf, R.classic schwarz

    Drehschalter‑Einsatz Unterputz als Rollladen‑/Jalousieschalter (1‑polig), runder Tragring, mit rundem Drehgriff/Zentralstück, mit Schraubklemmen sowie Spreizkrallen- oder Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
    Einsatz mit 0-Stellung und mit mechanischer Verriegelung gegen gleichzeitiges Einschalten beider Fahrtrichtungen.

    Hinweis:
    - Für den Umbau von Drehschalter in Drehtaster eine Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden.
    - Zur Endmontage sind ein Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
    - Hinweise der Motorenhersteller sind zu beachten.

    Zugehörige Serien: Serie R.classic
    Farbe: Schwarz
    RAL Nummer: 9005
    Jalousieschalter/-taster: Schalter 1-polig
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Oberfläche: Unbehandelt
    Nennspannung: 250 V
    Schaltstrom: 10 A
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
    Schaltart/Variante: Mit 0-Stellung
    Anschlussart: Mit Schraubklemmen
    Montageart: Mit Klemm-/Schraubbefestigung

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WDE38112145
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG