EAN
4011334437048
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
78,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    32 mm
Texte
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Mit 2 mecha­nisch und elek­tro­nisch gegen­ein­ander verrie­gelten Relais­kon­takten
  • Neben­stel­len­ein­gang
    Mit 230 V Neben­stel­len­ein­gängen für Auf und Ab
  • Anschluss
    Anschluss von Neben­stellen Jalou­sie-Tas­ter, Jalou­sie­ein­sät­zen, Jalousie Schlüs­sel­taster
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Jalousie-Einsatz Komfort, Tragring rund

Jalousie-Einsatz Komfort, niedriger Eigenenergiebedarf, mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Nebenstelleneingängen für Auf und Ab. Für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen.

Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Einbautiefe: 32 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85221101
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.