The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker S.1
    • 2919
    EAN
    4011334217541
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker S.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker B.3
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker B.7
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.3
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.7
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker K.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker K.5
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.3
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.8
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Serie 1930
    • Jalou­­sie­s­teu­e­rung - Serie Glas
    • Jalou­­sie­s­teu­e­rung - Serie R.Classic
    • Mehr sehen

    RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik 2919

    Preis
    101,00 €
    / Stück *
    101,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik

    2919

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      4 A
    • Strom­auf­nahme während des Betriebs
      10 mA
    Abmes­sungen
    • Aufbau­höhe ab DIN Schiene
      39 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2,50
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 2919
    PDF
    RoHS Report 2919
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 2919 | Hager Deutschland

      Produktbild 2919

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 2919 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 2919

      RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2919, 2930, 2931, 2969 - RolloTec Trennrelais (DE, Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2919, 2930, 2931, 2969 - RolloTec Trennrelais (DE, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung de-DE 2011-09-06

      PDF
      796,88 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2919-2930-2931-2969 - RolloTec Trennrelais (EN, 2009-10) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 2919-2930-2931-2969 - RolloTec Trennrelais (EN, 2009-10)

      Montageanleitung en-GB 2011-09-06

      PDF
      796,39 kB
      Bild Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (DE, 2023-10) | Hager Deutschland

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (DE, 2023-10)

      Montageanleitung de-DE 2023-10-04

      PDF
      279,83 kB
      Bild Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10) | Hager Deutschland

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10)

      Montageanleitung en-GB 2023-10-04

      PDF
      276,72 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-07-30

      PDF
      257,84 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-07-30

      PDF
      257,82 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85221100 - Einsatz Komfort für Rollladen-/Jalousie Taste, Rollladen-/Jalousiesteuerung
      85221100
      Jalousie-Einsatz Komfort
      Preis
      83,20 €
      / Stück *
      83,20 €
      / Stück *
    • 2
      1081898900 - Z.-Stk. m. Schloss f. Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      1081898900
      Z.-Stk. m. Schloss f. Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      Preis
      69,20 €
      / Stück *
      69,20 €
      / Stück *
    • 3
      173 - Berker RolloTec Windsensor-Schnittstelle polarweiß für Jalousie/Zeitschaltuhr
      173
      RolloTec Windsensor-Schnittstelle Hauselektronik polarweiß
      Preis
      193,00 €
      / Stück *
      193,00 €
      / Stück *
    • 4
      85241188 - Berker Jalousie-Taste Serie S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt, Jalousiesteuerung
      85241188
      Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      109,70 €
      / Stück *
      109,70 €
      / Stück *
    • 5
      1080898900 - Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter S.1/B.x polarweiß, glänzend
      1080898900
      Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter S.1/B.x polarweiß, glänzend
      Preis
      9,00 €
      / Stück *
      9,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik

    RolloTec® Trennrelais REG mit Nebenstellenabgängen, zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren, mit separater Netzeinspeisung, erforderlich zur elektrischen Motorentkopplung, mit Zentraleingang z.B. für RolloTec® Schaltuhr, mit 2 Nebenstellenabgängen für Einzelbedienung, mit Schraubklemmen, Neutralleiter erforderlich.

    Betriebsspannung: 230 - 230 V
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Nennstrom: 4 A
    Stromaufnahme während des Betriebs: 10 mA
    Abmessungen: 71 x 45 mm
    Aufbauhöhe ab DIN Schiene: 39 mm
    Anzahl Module: 2,50

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 2919
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG