The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker S.1
    • 173
    Die RolloTec Windsensor-Schnittstelle in polarweiß von Berker dient zur automatischen Steuerung von Jalousien und Markisen bei erreichter Windstärke. Ausgestattet mit potenzialfreiem Kontakt und Schraubklemmen ermöglicht sie einen sicheren Betrieb. Der integrierte Testbetrieb erleichtert die Funktionsprüfung. Ideal für den Einsatz in windanfälligen Bereichen.
    EAN
    4011334200284
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Übersetzungs-Tool Berker-Hager
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker S.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker B.3
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker B.7
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.3
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.7
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker K.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker K.5
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.3
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.8
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Serie 1930
    • Jalou­­sie­s­teu­e­rung - Serie Glas
    • Jalou­­sie­s­teu­e­rung - Serie R.Classic
    • Mehr sehen

    Berker RolloTec Windsensor-Schnittstelle polarweiß für Jalousie/Zeitschaltuhr 173

    Preis
    184,00 €
    / Stück *
    184,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Berker RolloTec Windsensor-Schnittstelle polarweiß für Jalousie/Zeitschaltuhr

    173

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    17201
    17201
    RolloTec Windsensor Hauselektronik weiß
    193,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Trenn­re­lais 4 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Trenn­re­lais
    • 2930

      RolloTec Trennrelais Hauselektronik

      80,00 €  / Stück*
    • 2969

      RolloTec Trennrelais Hauselektronik grau

      84,40 €  / Stück*
    • 2919

      RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik

      96,30 €  / Stück*
    • 2931

      RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik

      96,20 €  / Stück*

    Passend zu

    • 17201

      RolloTec Windsensor Hauselektronik weiß

      193,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 173
    PDF
    RoHS Report 173
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 173 | Hager Deutschland

      Produktbild 173

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 173 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 173

      RolloTec Windsensor-Schnittstelle Hauselektronik polarweiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 17201-173 - Windsensor und Schnittstelle AP für Windsensor (DE, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 17201-173 - Windsensor und Schnittstelle AP für Windsensor (DE, Stand: 05.2012)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      371,63 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 17201-173 - Windsensor und Schnittstelle AP für Windsensor (EN, 2012-05) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 17201-173 - Windsensor und Schnittstelle AP für Windsensor (EN, 2012-05)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      369,84 kB
      Bild Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-12) | Hager Deutschland

      Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-12)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      2,91 MB
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85221100 - Einsatz Komfort für Rollladen-/Jalousie Taste, Rollladen-/Jalousiesteuerung
      85221100
      Jalousie-Einsatz Komfort
      Preis
      79,30 €
      / Stück *
      79,30 €
      / Stück *
    • 2
      1861 - Arretierungsscheibe für Jalousie-Drehschalter Zubehör
      1861
      Arretierungsscheibe für Jalousie-Drehschalter Zubehör
      Preis
      3,90 €
      / Stück *
      3,90 €
      / Stück *
    • 3
      WDE503404 - Gruppen-Wippentaster, Unterputz, Modul-Einsätze, 4 Schließer, 10A/250V, IP20
      WDE503404
      Gruppen-Taster 4 Schließer, 0-Stellung, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
      Preis
      30,50 €
      / Stück *
      30,50 €
      / Stück *
    • 4
      WDE385620 - Schlüssel-Taster 1polig UP, Erdungskontakt, für Profil-Halbzylinder
      WDE385620
      Schlüssel-Taster 1polig UP, Erdungskontakt, für Profil-Halbzylinder
      Preis
      77,00 €
      / Stück *
      77,00 €
      / Stück *
    • 5
      17201 - Berker RolloTec Windsensor weiß für Jalousiesteuerung und Zeitschaltuhren
      17201
      RolloTec Windsensor Hauselektronik weiß
      Preis
      193,70 €
      / Stück *
      193,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    RolloTec Windsensor-Schnittstelle Hauselektronik polarweiß

    RolloTec® Windsensor-Schnittstelle, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Testbetrieb, mit Schraubklemmen. Bei erreichter Windstärke wird der Kontakt geschlossen. Zum Schutz vor zu starkem Wind z.B. für Jalousien, Markisen usw..

    Farbe: Polarweiß

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 173
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG