The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker S.1
    • 17201
    Der RolloTec® Windsensor dient zur Messung der Windgeschwindigkeit und ermöglicht eine automatische Steuerung von Jalousien und anderen Behängen in Abhängigkeit von der Windintensität. Die Installation erfolgt über Schraubklemmen und erfordert eine Windsensor-Schnittstelle. Dieses Gerät von Berker ist speziell für den Einsatz in intelligenten Haussystemen konzipiert, um Schäden durch starke Windböen zu vermeiden.
    EAN
    4011334267614
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Übersetzungs-Tool Berker-Hager
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker S.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker B.3
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker B.7
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.3
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker Q.7
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker K.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker K.5
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.1
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.3
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Berker R.8
    • Jalou­sie­steu­e­rung - Serie 1930
    • Jalou­­sie­s­teu­e­rung - Serie Glas
    • Jalou­­sie­s­teu­e­rung - Serie R.Classic
    • Mehr sehen

    Berker RolloTec Windsensor weiß für Jalousiesteuerung und Zeitschaltuhren 17201

    Preis
    193,70 €
    / Stück *
    193,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Berker RolloTec Windsensor weiß für Jalousiesteuerung und Zeitschaltuhren

    17201

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    173
    173
    RolloTec Windsensor-Schnittstelle Hauselektronik polarweiß
    184,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 173

      RolloTec Windsensor-Schnittstelle Hauselektronik polarweiß

      184,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Berker REACH declaration 17201
    PDF
    Berker RoHS Report 17201
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 17201 | Hager Deutschland

      Produktbild 17201

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 17201 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 17201

      RolloTec Windsensor Hauselektronik weiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 17201-173 - Windsensor und Schnittstelle AP für Windsensor (DE, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 17201-173 - Windsensor und Schnittstelle AP für Windsensor (DE, Stand: 05.2012)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      371,63 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 17201-173 - Windsensor und Schnittstelle AP für Windsensor (EN, 2012-05) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 17201-173 - Windsensor und Schnittstelle AP für Windsensor (EN, 2012-05)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      369,84 kB
      Bild Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-12) | Hager Deutschland

      Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-12)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      2,91 MB
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration of conformity | Hager Deutschland

      Declaration of conformity

      Konformitätserklärung International 2021-10-21

      PDF
      208,09 kB
      Bild Declaration of conformity | Hager Deutschland

      Declaration of conformity

      Konformitätserklärung International 2021-10-21

      PDF
      209,79 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-06-11

      PDF
      209,96 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-06-11

      PDF
      209,94 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85221100 - Einsatz Komfort für Rollladen-/Jalousie Taste, Rollladen-/Jalousiesteuerung
      85221100
      Jalousie-Einsatz Komfort
      Preis
      79,30 €
      / Stück *
      79,30 €
      / Stück *
    • 2
      1081898900 - Z.-Stk. m. Schloss f. Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      1081898900
      Z.-Stk. m. Schloss f. Jalousie-Schlüsselschalter S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      Preis
      66,60 €
      / Stück *
      66,60 €
      / Stück *
    • 3
      382210 - Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
      382210
      Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
      Preis
      72,70 €
      / Stück *
      72,70 €
      / Stück *
    • 4
      85241188 - Berker Jalousie-Taste Serie S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt, Jalousiesteuerung
      85241188
      Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      104,60 €
      / Stück *
      104,60 €
      / Stück *
    • 5
      1861 - Arretierungsscheibe für Jalousie-Drehschalter Zubehör
      1861
      Arretierungsscheibe für Jalousie-Drehschalter Zubehör
      Preis
      3,90 €
      / Stück *
      3,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    RolloTec Windsensor Hauselektronik weiß

    RolloTec® Windsensor, zur Erfassung der Windgeschwindigkeit, steuert abhängig von der Windgeschwindigkeit Behänge: nur in Verbindung mit Windsensor-Schnittstelle zu verwenden, mit Schraubklemmen.

    Farbe: Weiß

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 17201
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG