- Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
- Jalousiesteuerung - Berker S.1
- Jalousiesteuerung - Berker B.3
- Jalousiesteuerung - Berker B.7
- Jalousiesteuerung - Berker Q.1
- Jalousiesteuerung - Berker Q.3
- Jalousiesteuerung - Berker Q.7
- Jalousiesteuerung - Berker K.1
- Jalousiesteuerung - Berker K.5
- Jalousiesteuerung - Berker R.1
- Jalousiesteuerung - Berker R.3
- Jalousiesteuerung - Berker R.8
- KNX Funk
- Mehr sehen
Einsatz Komfort für Rollladen-/Jalousie Taste, Rollladen-/Jalousiesteuerung 85221100
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (42)Optionales Zubehör
-
Trennrelais 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 602 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Einbautiefe32 mm
-
Schaltart/VarianteMit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten
-
NebenstelleneingangMit 230 V Nebenstelleneingängen für Auf und Ab
-
AnschlussAnschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85221100
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 85221100
Jalousie-Einsatz Komfort
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE, it-IT 2012-06-27
PDF2,30 MB
Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR 2012-06-27
PDF2,30 MB -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 8522110x - Jalousie-Einsatz Komfort (DE, Stand: 09.2015)
Montageanleitung de-DE 2012-06-27
PDF1,36 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für 85221100 - Jalousie-Einsatz Komfort (DE, Stand: 06.2012)
Montageanleitung de-DE 2012-09-28
PDF1,49 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für 85221100 - Jalousie-Einsatz Komfort (EN, 2012-07)
Montageanleitung en-GB 2012-07-27
PDF1,55 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für 85221100 - Jalousie-Einsatz Komfort (EN, 2015-09)
Montageanleitung en-GB 2012-06-27
PDF1,36 MB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URL
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Smartphone:
Royalty free for all Hager concern marketing tools without temporally or territorially restrictions; no transmission to a third party like customers or publisher! Licensee: Hager CME | DE
__________
Licensee: CME-Customer Marketing Europe; Royalty Free without time or georaphic restrictions for all media including press releases.
Usable by the Hager Group and all affiliated companies and their trading and distribution partners.
Editing rights: Only products may be exchanged or changed in the pictures, but in no case the room and the interior!URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-16
PDF253,73 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-16
PDF213,59 kB
Ausschreibungstext
Jalousie-Einsatz Komfort, niedriger Eigenenergiebedarf, mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Nebenstelleneingängen für Auf und Ab. Für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Einbautiefe: 32 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85221100
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.