Jalousie-Schaltuhr Q.x alu samt, lackiert 85741124
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 154 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung12 - 12 V
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Maximale Schaltleistung0
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85741124
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 85741124
Jalousie-Schaltuhr Q.x alu samt, lackiert
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2022-05-23
PDF1,61 MB
Montageanleitung en-GB 2022-05-23
PDF1,62 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-02-15
PDF1023,58 kB
Ausschreibungstext
Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85741124
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.