KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink K.5 edelstahl, lackiert 85745173
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 42 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Unterstützten Einstellmodusquicklink
-
Mit Bussystem KNX-FunkJa
-
Radio ProtokollKNX-Funk
-
Anzahl Kanäle2
-
Sommer-/WinterzeitumstellungJa
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Laufzeit2 min
-
Astrozeitverschiebung2 h
-
Batteriepufferung8 h
-
Gangreserve in Jahren0
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
FunktionEinfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, 1 auf/ab-Betriebsmodus, Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
-
SchutzMit Demontageschutz
-
Anzahl Module0
-
Höhe55 mm
-
Breite70 mm
-
Tiefe30 mm
-
Zugehörige SystemeK.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85745173
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 85745173
KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink K.5 edelstahl, lackiert
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2022-05-23
PDF1,31 MB
Montageanleitung en-GB 2022-05-23
PDF1,26 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) - für 85741xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (Vers. 1.1.1)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (V100)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
VD518,69 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (V100)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (DE, Vers. 6T8013-51A)
Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23
PDF2,26 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (DE, Vers. 6T8013-51B)
Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13
PDF3,64 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (EN, Vers. 6T8013-52A)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF2,26 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 857451xx - KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink (EN, Vers. 6T8013-52B)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,60 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF288,56 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF286,16 kB
Ausschreibungstext
KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zur Steuerung über Gerätetasten, Funk-Sender und programmierte Schaltzeiten. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast einstellbar, LC-Display leuchtet während der Bedienung.
Funktionen: Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar. Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar. Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar.
quicklink Funktionen: zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von Jalousien/Rollläden, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Zustandsanzeige, 2 x Alarm.
Anzahl Kanäle: 2
Busankopplung inklusive: Ja
Sommer-/Winterzeitumstellung: Ja
Laufzeit: 2 min
Astrozeitverschiebung: 2 h
Batteriepufferung: 8 h
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Anzahl Module: 0
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85745173
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.